카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Series QP - QPR
Camozzi
Pneumatic actuation
Compact Cylinders
Short-stroke cylinders Series QP-QPR
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_compatti/cilindri_corsa_breve_magnetici_serie_qp_qpr/cilindri_corsa_breve_magnetici_serie_qp_qpr_asmtab.prj},{NB=QP1A032A005(N0) 0},{PHY=32},{A=45.0},{C=12},{D=55.50},{E=47.00},{GX1=39.500},{GX2=39.500},{G1X1=40.0},{G1X2=40.0},{G1X3=0.0},{H1=9.5},{HX1=9.5},{HX2=9.5},{J1NDM=8.000},{J1KDM=6.647},{JX1=5.500},{JX2NDM=8.000},{JX2KDM=6.647},{K=10.5},{L=6.0},{MX1=10.0},{MX2=11.000},{M1=7.5},{NX1=44.000},{NX2=48.500},{N1X1=54.000},{N1X2=58.500},{PNDM=6.000},{PKDM=4.917},{QNDM=9.728},{QKDM=8.566},{SW=10},{V=32.00},{AA=10},{BB=6.0},{CC=9.0},{DD=5.5},{EE=9.0},{FFNDM=5.000},{FFKDM=4.134},{LL=32.0},{MM=47.0},{NN=45},{RR=36.0},{XX=28.000},{MAT=A = stelo INOX},{TYP=A = standard},{INFO=Infotext},{BX1=34.0},{BX2=33.0},{B1=32},{B2=33},{J1=M8},{SERIE=QP},{FUNZ=1},{HUBT=N},{HUB=5},{HUB1=0},{ES=},{ATEX=},{LSTELO=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PHY
Diameter
[mm]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
TYP
Construction
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
Ø C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
J1
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
O
Ø O
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
AA
[mm]
BB
[mm]
CC
Ø CC
[mm]
DD
Ø DD
[mm]
EE
[mm]
FF
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
MM
[mm]
NN
[mm]
RR
[mm]
VV
[mm]
Z
[mm]
QP1A012A005
12
A = rolled stainless stee...
A = standard
23.8
15.5
13
-
6
25.00
25.00
34.6
34.6
12.3
7.8
3.5
-
5.8
3.0
-
5.5
4.5
37.9
-
12
M3
M5
15.5
16.75
-
5
-
9
13.15
5
3.5
6.2
3.2
5.8
M3
15.5
25.0
24
15.5
12
-
QP1A016A005
16
A = rolled stainless stee...
A = standard
29.0
20.0
-
-
8
29.00
29.00
37.0
37.4
10.9
8.7
3.5
-
5.8
3.0
-
8.0
4.5
41.4
-
16.6
M4
M5
20.0
-
-
6
-
-
14.50
5
3.5
6.2
3.2
6.5
M3
20.0
28.0
28
20.0
-
-
QP1A020A005
20
A = rolled stainless stee...
A = standard
37.0
25.5
20
-
10
39.25
39.25
36.2
36.7
9.8
9.8
5.5
-
9.0
6.0
-
8.0
4.5
41.0
-
19.5
M6
M5
25.5
27.75
-
8
-
15
20.75
10
4.6
8.0
4.2
9.0
M4
25.5
38.5
36
25.5
18
-
QP1A025A005
25
A = rolled stainless stee...
A = standard
40.0
28.0
26
-
10
40.00
40.00
37.1
38.5
8.0
6.9
5.5
-
10.0
5.5
-
8.0
4.5
42.5
-
22.0
M6
M5
28.0
-
-
8
-
-
20.00
10
4.6
8.0
4.2
10.0
M4
27.0
40.0
40
28.0
-
-
QP1A032A005
32
A = rolled stainless stee...
A = standard
45.0
34.0
32
33
12
55.50
47.00
39.5
40
9.5
9.5
5.5
M8
10.5
6.0
21.0
10.0
7.5
44.0
-
23.5
M6
G1/8
34.0
36.00
35
10
2.5
-
32.00
10
6.0
9.0
5.5
9.0
M5
32.0
47.0
45
36.0
-
7.0
QP1A040A005
40
A = rolled stainless stee...
A = standard
52.0
-
-
40
16
57.00
52.00
42.4
43.4
10.7
10.7
5.5
M8
9.0
6.0
21.0
13.5
7.5
47.9
-
29.6
M8
G1/8
-
-
40
13
3.5
-
31.00
10
6.0
9.0
5.5
9.0
M5
40.0
52.0
50
40.0
-
8.5
QP1A050A005
50
A = rolled stainless stee...
A = standard
64.0
-
-
50
16
72.00
64.00
42.2
44
11.2
11.2
6.5
M8
10.5
6.0
21.0
13.5
9.0
48.4
-
37.5
M8
G1/4
-
-
50
13
3.5
-
40.00
12
6.8
10.5
6.5
10.0
M6
50.0
65.0
65
50.0
-
8.5
QP1A063A005
63
A = rolled stainless stee...
A = standard
80.0
62.0
60
61
20
88.00
80.00
49.5
50.1
13.0
13.0
8.5
M12
15.0
8.5
31.5
13.5
9.0
54.0
-
50
M8
G1/4
60.0
62.00
61
17
4.0
-
48.00
12
8.5
14.0
9.0
15.0
M6
62.0
80.0
80
62.0
-
8.5
QP1A080A005
80
A = rolled stainless stee...
A = standard
98.0
-
-
77
25
104.00
98.00
57.5
58.1
16.2
16.2
10.5
M12
17.0
10.5
31.5
15.0
10.5
63.5
-
62
M16
G3/8
-
-
77
22
4.0
-
55.00
15
10.0
16.5
11.0
17.0
M8
77.0
100.0
100
77.0
-
16.5
QP1A100A005
100
A = rolled stainless stee...
A = standard
117.0
-
-
94
25
123.50
117.00
68.5
69.1
20.3
20.3
10.5
M12
17.0
10.5
31.5
15.0
10.5
74.5
-
80
M16
G3/8
-
-
94
22
4.0
-
65.00
15
10.0
16.5
11.0
17.0
M8
94.0
115.0
115
94.0
-
16.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성