카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Cylinders Series 6PF - Cylinders Series 6PF
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 6PF Positioning Feedback Cylinders ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_6pf_positioning_feedback/cilindri_serie_6pf_asmtab.prj},{NB=6PF3P063A0050(0)(0) },{SERIE=6PF},{PHY=63},{ALX=063},{FUNZ=3},{MAT=P},{TYP=A},{CORSA=50},{POSIZIONE=0.0},{LSTELO=0},{ES=},{ATEX=},{MM=20},{KK=M16x1,5},{KKNDM=16.000},{KKKDM=14.160},{B=45},{PL=21.0},{L1=26},{AM=32},{VAX=4},{EE=G3/8},{EENDM=16.662},{EEKDM=14.950},{WH=37},{L2A=121},{L3=5},{ZMX=195.000},{ZJX=158.000},{VD=6},{N=36.5},{BG=16.0},{RT=M8},{RTNDM=8.000},{RTKDM=6.647},{F=14},{G=8.0},{H=24},{TG=56.5},{R=28.0},{E=75.0},{SW1=17},{SW2=8},{SW3=3},{SW4=24},{SWXHILFE=8},{CDA1=22},{CDA2=25},{DIN912X=8.000},{TYPX1= 'A', 'A = standard con dado stelo', 'RL' , 'RL = cilindro con bloccastelo'},{PPATH=cilindri_serie_6pf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
B
[mm]
PL
[mm]
L1
[mm]
AM
[mm]
VA
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
WH
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
ZJ
[mm]
VD
[mm]
N
[mm]
BG
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
TG
[mm]
R
[mm]
E
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
CDA
Cushion stroke
[mm]
6PF3P050A0050
6PF
50
20
M16x1,5
40
15.0
25
32
4
G1/4
37
106
5
143
6
29.5
16.0
M8
14
8.0
17
46.5
16.0
64.5
17
8
3
24
22
6PF3P063A0050
6PF
63
20
M16x1,5
45
21.0
26
32
4
G3/8
37
121
5
158
6
36.5
16.0
M8
14
8.0
24
56.5
28.0
75.0
17
8
3
24
22
6PF3P080A0050
6PF
80
25
M20x1,5
45
21.0
30
40
4
G3/8
46
128
0
174
7
36.0
19.0
M10
14
8.0
24
72.0
30.0
93.0
22
10
5
30
25
6PF3P100A0050
6PF
100
25
M20x1,5
55
23.0
35
40
4
G1/2
51
138
0
189
7
38.5
19.5
M10
14
8.0
26
89.0
40.0
110.0
22
10
5
30
25
6PF3P125A0050
6PF
125
32
M27x2
60
23.5
42
54
6
G1/2
65
160
0
225
8
43.0
23.0
M12
14
10.5
30
110.0
50.0
135.0
27
12
4
41
43
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성