카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Serie RFU - Unidirectional flow controller
Camozzi
Valves and solenoid valves
Flow Control Valves
Flow control valves Series RFU - RFO
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/valvole_serie_rfu_rfo/serie_rfu_asmtab.prj},{NB=RFU 483-1/8(46)},{IDNR=},{MOD=RFU 483-1/8},{HUB=46.0},{PHYN=3.0},{A=M 12x1},{B=G1/8},{D=4.5},{F=16},{G=21},{L=34},{M1=24.5},{M2=16.5},{M3=8},{M4=16.500},{T=46},{Z=51.0},{SMAX=4},{SW=14},{SW1=17},{SW2=9},{INFO=Infotext},{HX=13.000},{H1=4.000},{H2=4.000},{H3=4.000},{H4=3.500},{H5=3.000},{H6=0.500},{H7=0.500},{H8=12.000},{H9=6.000},{H10=10.000},{NDM=9.728},{KDM=8.566},{NDMA=12.000},{KDMA=10.773},{KDMAX=10.917},{KDMH=4.773},{PPATH=serie_rfu_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHYN
Ø
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
T
[mm]
Z
[mm]
SMAX
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
RFU 452-M5
RFU 452-M5
1.5
M 10x1
M5
4.2
14
16
26
18.5
13.2
7
13.200
39
44.5
3
12
14
8
RFU 482-1/8
RFU 482-1/8
2.0
M 12x1
G1/8
4.5
16
21
34
24.5
16.5
8
16.500
46
51.0
4
14
17
9
RFU 483-1/8
RFU 483-1/8
3.0
M 12x1
G1/8
4.5
16
21
34
24.5
16.5
8
16.500
46
51.0
4
14
17
9
RFU 444-1/4
RFU 444-1/4
4.0
M 20x1.5
G1/4
6.5
25
30
52
35.0
24.0
12
24.000
60
69.0
7
22
24
14
RFU 446-1/4
RFU 446-1/4
6.0
M 20x1.5
G1/4
6.5
25
30
52
35.0
24.0
12
24.000
60
69.0
7
22
24
14
RFU 467-3/8
RFU 467-3/8
7.0
M 18x1
G3/8
6.5
27
42
56
43.0
34.5
28
7.500
75
85.0
8
22
22
0
RFU 477-1/2
RFU 477-1/2
7.0
M 18x1
G1/2
6.5
27
42
56
43.0
34.5
28
7.500
75
85.0
8
22
22
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성