카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. X6510
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Super-rapid fittings Series X6000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_serie_x6000_acciao_inox_316l/mod_x6510.prj},{NB=X6510 8-1/4},{IDNR=},{MOD=X6510 8-1/4},{A=8},{C=10.0},{D=R1/4},{DNDM=13.716},{F=15.0},{G=17.0},{H=10},{L=26.0},{SW=15.0},{PESO=20},{CONFEZIONE=10},{H1=9.000},{P1=1.600},{P2=0.900},{DA=1.500},{SM=1.000},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
PESO
Weight
[g]
CONFEZIONE
package
ⁿ/ₐ
X6510 4-1/8
X6510 4-1/8
4
8.0
R1/8
9.9
8
20.5
10.0
9
10
X6510 4-1/4
X6510 4-1/4
4
8.0
R1/4
9.9
8
18.4
14.0
15
10
X6510 6-1/8
X6510 6-1/8
6
7.5
R1/8
11.9
8
21.0
12.0
10
10
X6510 6-1/4
X6510 6-1/4
6
9.0
R1/4
11.9
10
22.5
14.0
17
10
X6510 8-1/8
X6510 8-1/8
8
8.0
R1/8
15.0
8
24.0
15.0
16
10
X6510 8-1/4
X6510 8-1/4
8
10.0
R1/4
15.0
10
26.0
15.0
20
10
X6510 10-1/4
X6510 10-1/4
10
11.0
R1/4
17.4
10
28.0
19.0
28
10
X6510 10-3/8
X6510 10-3/8
10
12.0
R3/8
17.4
11
29.0
19.0
35
10
X6510 10-1/2
X6510 10-1/2
10
14.0
R1/2
17.4
13
31.0
22.0
55
10
X6510 12-1/4
X6510 12-1/4
12
12.5
R1/4
20.0
10
31.5
22.0
42
10
X6510 12-3/8
X6510 12-3/8
12
12.5
R3/8
20.0
11
31.5
22.0
44
10
X6510 12-1/2
X6510 12-1/2
12
13.5
R1/2
20.0
13
32.5
22.0
59
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성