카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 5057... and Mod. 5087
Camozzi
Pneumatic connection
Quick-release couplings
Quick-release couplings Series 5000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido/mod_5057_5087.prj},{NB=5087 6X14},{MOD=5087 6X14},{MODX=5087_6x14},{TUBO=6x14},{TUBO1=6.000},{TUBO2=14.000},{PHY=7},{E=9},{D=25},{I=25},{L=64.5},{M=34.5},{SW=22},{SW1=17},{SWX=5.000},{D1=20.500},{D2=19.000},{D3X=0.550},{D4=21.800},{D5X=0.500},{HX=2.500},{H1=5.500},{H2=7.500},{H3=6.500},{H4=7.500},{H5=0.000},{H6=1.600},{X=0.000},{X1=0.000},{X2=0.0000},{IX=8.827}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TUBO
Tube
[mm]
PHY
Ø
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
5057 6X14
5057 6X14
6x14
5
9
17
25
54.5
20.5
17
17
5087 6X14
5087 6X14
6x14
7
9
25
25
64.5
34.5
22
17
5087 8X17
5087 8X17
8x17
7
10
25
25
64.5
34.5
22
19
5087 10X19
5087 10X19
10x19
7
12
25
27
66.5
34.5
22
22
5087 13X23
5087 13X23
13x23
7
15
25
37
76.5
34.5
22
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성