카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6013a - 2/2-Way-Compact-Solenoid-Valve-analysis-Version
Buerkert
Products (A - Z)
6013
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/6013/6013a.prj},{NB=6013-137834-2/2-Wege-klein-Magnetventil-Analyseausfuehrung},{BUNR=137834},{WW=A},{DN=6.0},{LTA=G3/8},{KV=0.55},{P=10},{PP=0-0.75},{U=24/DC},{DW=FPM},{GW=MS},{PRA=3},{CNSMASSEXACT=0.550}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m³/h]
P
effective power
[W]
PP
Pressure range
ⁿ/ₐ
U
Voltage/Frequency
[V/Hz]
DW
Sealing material
ⁿ/ₐ
GW
Body material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6013-137826-2/2-Way-Compa...
137826
A
2.0
G1/8
0.12
8
0-12
24/DC
FPM
MS
0.323
6013-137827-2/2-Way-Compa...
137827
A
2.0
G1/8
0.12
8
0-25
230/50
FPM
MS
0.330
6013-137828-2/2-Way-Compa...
137828
A
2.5
G1/8
0.16
8
0-10
24/DC
FPM
MS
0.335
6013-137829-2/2-Way-Compa...
137829
A
2.5
G1/8
0.16
8
0-16
230/50
FPM
MS
0.325
6013-137830-2/2-Way-Compa...
137830
A
3.0
G1/4
0.23
8
0-6
24/DC
FPM
MS
0.440
6013-137831-2/2-Way-Compa...
137831
A
3.0
G1/4
0.23
8
0-10
230/50
FPM
MS
0.430
6013-137832-2/2-Way-Compa...
137832
A
4.0
G1/4
0.30
8
0-2
24/DC
FPM
MS
0.435
6013-137833-2/2-Way-Compa...
137833
A
4.0
G1/4
0.30
8
0-4
230/50
FPM
MS
0.430
6013-137834-2/2-Way-Compa...
137834
A
6.0
G3/8
0.55
10
0-0.75
24/DC
FPM
MS
0.550
6013-137835-2/2-Way-Compa...
137835
A
6.0
G3/8
0.55
10
0-2.5
230/50
FPM
MS
0.550
6013-137818-2/2-Way-Compa...
137818
A
2.0
G1/8
0.12
8
0-12
24/DC
FPM
VA
0.325
6013-137819-2/2-Way-Compa...
137819
A
2.0
G1/8
0.12
8
0-25
230/50
FPM
VA
0.320
6013-137820-2/2-Way-Compa...
137820
A
2.0
G1/4
0.12
8
0-12
24/DC
FPM
VA
0.450
6013-137821-2/2-Way-Compa...
137821
A
2.0
G1/4
0.12
8
0-25
230/50
FPM
VA
0.420
6013-137822-2/2-Way-Compa...
137822
A
3.0
G1/4
0.23
8
0-6
24/DC
FPM
VA
0.425
6013-137823-2/2-Way-Compa...
137823
A
3.0
G1/4
0.23
8
0-10
230/50
FPM
VA
0.415
6013-137824-2/2-Way-Compa...
137824
A
4.0
G1/4
0.30
8
0-2
24/DC
FPM
VA
0.423
6013-137825-2/2-Way-Compa...
137825
A
4.0
G1/4
0.30
8
0-4
230/50
FPM
VA
0.413
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성