카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6012P - 3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
Buerkert
Products (A - Z)
6012
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/6012/6012p.prj},{NB=6012-552283-3/2-Wege-Mini-Magnetventil-P},{BUNR=552283},{WW=C},{DN=1.2},{LTAP=D6},{LTAA=G1/4},{QNN=48.0},{LEIS=4},{DB=0-10},{U=024/DC},{WKST=PA},{HB=HA17},{SB=B},{PRA=3},{CNSMASSEXACT=0.140}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
LTAP
Port connection
ⁿ/ₐ
LTAA
Port connection
ⁿ/ₐ
QNN
QNn Luft
[l/min]
LEIS
effective power
[W]
DB
Pressure range
ⁿ/ₐ
U
Voltage/Frequency
[V/Hz]
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
HB
manual override
ⁿ/ₐ
SB
Plug pattern
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6012-425285-3/2-Way-mini-...
425285
C
1.2
D6
G1/4
48.0
4
0-10
024/DC
PA
HA17
C
0.170
6012-425286-3/2-Way-mini-...
425286
C
1.2
D6
G1/4
48.0
4
0-10
024/50
PA
HA17
C
0.170
6012-425290-3/2-Way-mini-...
425290
C
1.2
D6
G1/4
48.0
4
0-10
230/50
PA
HA17
C
0.170
6012-425300-3/2-Way-mini-...
425300
C
1.2
D6
G1/8
48.0
4
0-10
024/50
PA
HA17
C
0.100
6012-425304-3/2-Way-mini-...
425304
C
1.2
D6
G1/8
48.0
4
0-10
230/50
PA
HA17
C
0.170
6012-427919-3/2-Way-mini-...
427919
C
1.2
G1/4
G1/4
48.0
4
0-10
024/DC
PA
HA17
C
0.170
6012-427920-3/2-Way-mini-...
427920
C
1.2
G1/4
G1/4
48.0
4
0-10
024/50
PA
HA17
C
0.170
6012-427921-3/2-Way-mini-...
427921
C
1.2
G1/4
G1/4
48.0
4
0-10
110/50
PA
HA17
C
0.170
6012-427922-3/2-Way-mini-...
427922
C
1.2
G1/4
G1/4
48.0
4
0-10
230/50
PA
HA17
C
0.170
6012-428569-3/2-Way-mini-...
428569
C
1.2
D6
G1/4
48.0
4
0-10
110/50
PA
HA17
C
0.130
6012-428570-3/2-Way-mini-...
428570
C
1.2
D6
G1/8
48.0
4
0-10
110/50
PA
HA17
C
0.130
6012-429112-3/2-Way-mini-...
429112
C
1.2
G1/8
G1/8
48.0
4
0-10
024/DC
PA
HA17
C
0.118
6012-429113-3/2-Way-mini-...
429113
C
1.2
G1/8
G1/8
48.0
4
0-10
024/50
PA
HA17
C
0.119
6012-429115-3/2-Way-mini-...
429115
C
1.2
G1/8
G1/8
48.0
4
0-10
110/50
PA
HA17
C
0.160
6012-429117-3/2-Way-mini-...
429117
C
1.2
G1/8
G1/8
48.0
4
0-10
230/50
PA
HA17
C
0.170
6012-429126-3/2-Way-mini-...
429126
C
1.2
G1/4
G1/8
48.0
4
0-10
024/DC
PA
HA17
C
0.160
6012-429127-3/2-Way-mini-...
429127
C
1.2
G1/4
G1/8
48.0
4
0-10
024/50
PA
HA17
C
0.120
6012-429128-3/2-Way-mini-...
429128
C
1.2
G1/4
G1/8
48.0
4
0-10
110/50
PA
HA17
C
0.160
6012-429129-3/2-Way-mini-...
429129
C
1.2
G1/4
G1/8
48.0
4
0-10
230/50
PA
HA17
C
0.122
6012-552283-3/2-Way-mini-...
552283
C
1.2
D6
G1/4
48.0
4
0-10
024/DC
PA
HA17
B
0.140
6012-552284-3/2-Way-mini-...
552284
C
1.2
D6
G1/4
48.0
4
0-10
024/50
PA
HA17
B
0.180
6012-552285-3/2-Way-mini-...
552285
C
1.2
D6
G1/4
48.0
4
0-10
110/50
PA
HA17
B
0.180
6012-552286-3/2-Way-mini-...
552286
C
1.2
D6
G1/4
48.0
4
0-10
230/50
PA
HA17
B
0.138
6012-552287-3/2-Way-mini-...
552287
C
1.2
D6
G1/8
48.0
4
0-10
024/DC
PA
HA17
B
0.131
6012-552288-3/2-Way-mini-...
552288
C
1.2
D6
G1/8
48.0
4
0-10
024/50
PA
HA17
B
0.180
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성