카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2506 - Cable Plug Form C
Buerkert
Products (A - Z)
6011
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/6011/2506.prj},{NB=2506-008355-Geraetesteckdose nach DIN 43650, Form C},{BUNR=008355},{I=1.0},{U=100 bis 120 V / AC/DC},{L=0.0},{CNSMASSEXACT=0.015}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2016. 8. 2. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
I
max. Dauerstrom
[A]
U
Voltage and version
ⁿ/ₐ
L
cable length
[m]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
2506-008353-appliance plu...
008353
3.0
0 to 250 V / AC/DC
0.0
0.015
2506-008402-appliance plu...
008402
3.0
12 to 24 V / AC/DC
0.0
0.013
2506-008403-appliance plu...
008403
3.0
100 to 120 V / AC/DC
0.0
0.015
2506-008404-appliance plu...
008404
3.0
200 to 240 V / AC/DC
0.0
0.015
2506-008354-appliance plu...
008354
1.0
12 to 24 V / AC/DC
0.0
0.013
2506-008355-appliance plu...
008355
1.0
100 to 120 V / AC/DC
0.0
0.015
2506-008356-appliance plu...
008356
1.0
200 to 240 V / AC/DC
0.0
0.016
2506-008408-appliance plu...
008408
3.0
12 to 24 V / AC/DC
0.0
0.013
2506-008409-appliance plu...
008409
3.0
100 to 120 V / AC/DC
0.0
0.015
2506-008410-appliance plu...
008410
3.0
200 to 240 V / AC/DC
0.0
0.015
2506-008411-appliance plu...
008411
1.0
12 to 24 V / DC
0.0
0.013
2506-008412-appliance plu...
008412
1.0
12 to 24 V / DC
0.0
0.015
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성