카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3233-VG-CLAMP-BS - 2/2-WAY DIAPHRAGM VALVE CAST WITH CLAMP BS 4825
Buerkert
Products (A - Z)
3233
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/3233/3233-vg-bs-clamp.prj},{NB=3233-DN50-TG06-D050-VG-BS},{PPATH=3233sbl-vgc-pps.prj},{DN=50},{DWST=EA},{DN1=50},{D=64.0x50.8x1.65},{LTA=TG06},{ANTRV=Aufsatz+Handrad PPS},{ANTR=D050},{KV=50.0},{BPAB=7},{BPEA=7},{DM=100},{NR=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice port connection
ⁿ/ₐ
D
Port connection C1xD1xS1
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTRV
Actuator version
ⁿ/ₐ
ANTR
Bürkert-Code actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value-Water
[m³/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
[bar]
3233-DN08-TH41-D050-VG-BS
08
10
25.0x9.53x1.2
TH41
Top+Handwheel PPS
D050
1.0
10
10
3233-DN08-TH42-D050-VG-BS
08
15
25.0x12.7x1.2
TH42
Top+Handwheel PPS
D050
1.0
10
10
3233-DN15-TH43-D050-VG-BS
15
20
25.0x19.05x1.2
TH43
Top+Handwheel PPS
D050
6.0
10
10
3233-DN25-TG04-D050-VG-BS
25
25
50.5x25.4x1.65
TG04
Top+Handwheel PPS
D050
16.0
10
10
3233-DN40-TG05-D050-VG-BS
40
40
50.5x38.1x1.65
TG05
Top+Handwheel PPS
D050
29.0
10
10
3233-DN50-TG06-D050-VG-BS
50
50
64.0x50.8x1.65
TG06
Top+Handwheel PPS
D050
50.0
7
7
3233-DN08-TH41-D051-VG-BS
08
10
25.0x9.53x1.2
TH41
Top Stainless steel/Handw...
D051
1.0
10
10
3233-DN08-TH42-D051-VG-BS
08
15
25.0x12.7x1.2
TH42
Top Stainless steel/Handw...
D051
1.0
10
10
3233-DN15-TH43-D051-VG-BS
15
20
25.0x19.05x1.2
TH43
Top Stainless steel/Handw...
D051
6.0
10
10
3233-DN25-TG04-D051-VG-BS
25
25
50.5x25.4x1.65
TG04
Top Stainless steel/Handw...
D051
16.0
10
10
3233-DN40-TG05-D051-VG-BS
40
40
50.5x38.1x1.65
TG05
Top Stainless steel/Handw...
D051
29.0
10
10
3233-DN50-TG06-D051-VG-BS
50
50
64.0x50.8x1.65
TG06
Top Stainless steel/Handw...
D051
50.0
10
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성