카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2652 - 2/2 way Ball Valve with Pneumatic Rotary Actuator
Buerkert
Products (A - Z)
2652
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2652/2652.prj},{NB=2652-429203-2/2-Wege Kugelhahn aus Edelstahl mit pneumatischem Drehantrieb, DN 10-50},{BUNR=429203},{PPATH=2652sbl.prj},{SF=I},{SFT=doppeltwirkend},{ANTG=63},{LTA=G1/4},{DN=10},{DRUCK=0-100},{BUNRA=140805},{CNSMASSEXACT=1.150}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 11. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SFT
Control function
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
DRUCK
Pressure range
[bar]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
2652-435172-2/2-way Quart...
435172
durch Federkraft geschlos...
63
G1/4
10
0-100
1.400
2652-435173-2/2-way Quart...
435173
durch Federkraft geschlos...
63
G3/8
12
0-100
1.200
2652-435174-2/2-way Quart...
435174
durch Federkraft geschlos...
63
G1/2
15
0-100
1.300
2652-431109-2/2-way Quart...
431109
durch Federkraft geschlos...
100
G3/4
20
0-100
3.800
2652-431110-2/2-way Quart...
431110
durch Federkraft geschlos...
100
G1
25
0-100
4.000
2652-429203-2/2-way Quart...
429203
doppeltwirkend
63
G1/4
10
0-100
1.150
2652-429204-2/2-way Quart...
429204
doppeltwirkend
63
G3/8
12
0-100
0.950
2652-429205-2/2-way Quart...
429205
doppeltwirkend
63
G1/2
15
0-100
1.100
2652-429206-2/2-way Quart...
429206
doppeltwirkend
63
G3/4
20
0-100
1.300
2652-429207-2/2-way Quart...
429207
doppeltwirkend
63
G1
25
0-100
1.550
2652-429208-2/2-way Quart...
429208
doppeltwirkend
100
G1 1/4
32
0-100
3.600
2652-429209-2/2-way Quart...
429209
doppeltwirkend
100
G1 1/2
40
0-100
4.200
2652-429210-2/2-way Quart...
429210
doppeltwirkend
100
G2
50
0-100
5.800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성