카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2031-VG-CLAMP-DIN - Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC with stainless steel body DN 4-50
Buerkert
Products (A - Z)
2031
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2031/2031-vg-din-clamp.prj},{NB=2031-DN25-TD44-E-VG-DIN},{PPATH=2031sblvgc.prj},{DN=25},{DN1=25},{D=50.5X29.0X1.5},{DWST=EA},{LTA=TD44},{ANTG=E},{DM=63},{KV=12.0},{BPAB=10.0},{BPEA=7.5},{KH=1.000},{NR=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice port connection
ⁿ/ₐ
D
Port connection C1xD1xS1
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value-Water
[m³/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
[bar]
2031-DN15-TD42-D-VG-DIN
15
15
34.0x19.0x1.5
TD42
D
4.0
8.5
10.0
2031-DN15-TD42-E-VG-DIN
15
15
34.0x19.0x1.5
TD42
E
4.5
8.5
10.0
2031-DN20-TD43-E-VG-DIN
20
20
34.0X23.0X1.5
TD43
E
7.0
10.0
10.0
2031-DN20-TD43-F-VG-DIN
20
20
34.0X23.0X1.5
TD43
F
7.5
10.0
10.0
2031-DN25-TD44-E-VG-DIN
25
25
50.5X29.0X1.5
TD44
E
12.0
10.0
7.5
2031-DN25-TD44-F-VG-DIN
25
25
50.5X29.0X1.5
TD44
F
12.0
10.0
7.5
2031-DN40-TD46-G-VG-DIN
40
40
50.5X41.0X1.5
TD46
G
30.0
6.5
10.0
2031-DN40-TD46-H-VG-DIN
40
40
50.5X41.0X1.5
TD46
H
30.5
6.5
10.0
2031-DN50-TD47-G-VG-DIN
50
50
64.0X53.0X1.5
TD47
G
51.5
8.0
7.0
2031-DN50-TD47-H-VG-DIN
50
50
64.0X53.0X1.5
TD47
H
51.5
8.0
7.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성