카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2012-JIS-Flansch - Pneumatically operated 2/2 way globe valve CLASSIC, FLANSCH JIS 10K
Buerkert
Products (A - Z)
2012
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2012/2012-jis-flansch.prj},{NB=2012-JIS-F-DN40-FJ05-165-63--},{PPATH=2012sblschweisanschluss.prj},{DN=40},{D=140x105x19},{LTA=FJ05},{L=165.00},{ANTG=63},{KV=31},{SAA=N5},{NR=16},{LTACF=2},{ANTYV=-},{ANTYVB='-','8690','8691'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DFxBFxD
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
L
Gesamtlänge LF
[mm]
ANTG
Actuator size
[mm]
KV
Cv-Value-Water
[m³/h]
2012-JIS-F-DN15-FJ01-108-...
15
95x70x15
FJ01
108.00
40
4.7
2012-JIS-F-DN15-FJ01-108-...
15
95x70x15
FJ01
108.00
50
4.7
2012-JIS-F-DN15-FJ01-108-...
15
95x70x15
FJ01
108.00
63
4.7
2012-JIS-F-DN15-FJ01-108-...
15
95x70x15
FJ01
108.00
1
4.7
2012-JIS-F-DN20-FJ02-117-...
20
100x75x15
FJ02
117.00
40
8.1
2012-JIS-F-DN20-FJ02-117-...
20
100x75x15
FJ02
117.00
50
8.1
2012-JIS-F-DN20-FJ02-117-...
20
100x75x15
FJ02
117.00
63
8.1
2012-JIS-F-DN20-FJ02-117-...
20
100x75x15
FJ02
117.00
1
8.1
2012-JIS-F-DN25-FJ03-127-...
25
125x90x19
FJ03
127.00
50
13
2012-JIS-F-DN25-FJ03-127-...
25
125x90x19
FJ03
127.00
63
13
2012-JIS-F-DN25-FJ03-127-...
25
125x90x19
FJ03
127.00
80
13
2012-JIS-F-DN25-FJ03-127-...
25
125x90x19
FJ03
127.00
1
13
2012-JIS-F-DN32-FJ04-140-...
32
135x100x19
FJ04
140.00
63
19.5
2012-JIS-F-DN32-FJ04-140-...
32
135x100x19
FJ04
140.00
80
19.5
2012-JIS-F-DN32-FJ04-140-...
32
135x100x19
FJ04
140.00
1
19.5
2012-JIS-F-DN40-FJ05-165-...
40
140x105x19
FJ05
165.00
63
31
2012-JIS-F-DN40-FJ05-165-...
40
140x105x19
FJ05
165.00
80
31
2012-JIS-F-DN40-FJ05-165-...
40
140x105x19
FJ05
165.00
100
31
2012-JIS-F-DN40-FJ05-165-...
40
140x105x19
FJ05
165.00
125
31
2012-JIS-F-DN40-FJ05-165-...
40
140x105x19
FJ05
165.00
1
31
2012-JIS-F-DN50-FJ06-203-...
50
155x120x19
FJ06
203.00
63
45
2012-JIS-F-DN50-FJ06-203-...
50
155x120x19
FJ06
203.00
80
45
2012-JIS-F-DN50-FJ06-203-...
50
155x120x19
FJ06
203.00
100
45
2012-JIS-F-DN50-FJ06-203-...
50
155x120x19
FJ06
203.00
125
45
2012-JIS-F-DN50-FJ06-203-...
50
155x120x19
FJ06
203.00
1
45
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성