카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2000-DIN - 2/2-way Angle Seat Valve DIN 11850
Buerkert
Products (A - Z)
2000
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2000/2000-din.prj},{NB=2000-DIN-DN32-SD45-145-80-1},{PPATH=2000sblschweissgehaeuse.prj},{DN=32},{D=35.0x1.5},{LTA=SD45},{L=145.00},{ANTG=80},{DWST=EA},{KV=28.0},{NR=17},{GV=1},{LTAC=0},{ANTYV=-},{ANTYVB='-','8690, 8691','8697'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Orifice size
[mm]
D
Port Connection DxS / CxDxS
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
L
total length
[mm]
ANTG
Actuator size (1=manually)
[mm]
KV
Cv-Value-Water
[m³/h]
2000-DIN-DN15-SD42-100-40...
15
19.0x1.5
SD42
100.00
40
3.7
2000-DIN-DN15-SD42-100-50...
15
19.0x1.5
SD42
100.00
50
4.2
2000-DIN-DN15-SD42-100-63...
15
19.0x1.5
SD42
100.00
63
4.2
2000-DIN-DN15-SD42-100-1-...
15
19.0x1.5
SD42
100.00
1
4.5
2000-DIN-DN20-SD43-115-40...
20
23.0x1.5
SD43
115.00
40
7.9
2000-DIN-DN20-SD43-115-50...
20
23.0x1.5
SD43
115.00
50
8.0
2000-DIN-DN20-SD43-115-63...
20
23.0x1.5
SD43
115.00
63
10.0
2000-DIN-DN20-SD43-115-80...
20
23.0x1.5
SD43
115.00
80
10.0
2000-DIN-DN20-SD43-115-1-...
20
23.0x1.5
SD43
115.00
1
10.0
2000-DIN-DN25-SD44-130-40...
25
29.0x1.5
SD44
130.00
40
11.0
2000-DIN-DN25-SD44-130-50...
25
29.0x1.5
SD44
130.00
50
14.5
2000-DIN-DN25-SD44-130-63...
25
29.0x1.5
SD44
130.00
63
19.0
2000-DIN-DN25-SD44-130-80...
25
29.0x1.5
SD44
130.00
80
20.0
2000-DIN-DN25-SD44-130-1-...
25
29.0x1.5
SD44
130.00
1
20.0
2000-DIN-DN32-SD45-145-63...
32
35.0x1.5
SD45
145.00
63
27.0
2000-DIN-DN32-SD45-145-80...
32
35.0x1.5
SD45
145.00
80
28.0
2000-DIN-DN32-SD45-145-10...
32
35.0x1.5
SD45
145.00
100
32.0
2000-DIN-DN32-SD45-145-12...
32
35.0x1.5
SD45
145.00
125
32.0
2000-DIN-DN32-SD45-145-1-...
32
35.0x1.5
SD45
145.00
1
28
2000-DIN-DN40-SD46-160-63...
40
41.0x1.5
SD46
160.00
63
35.0
2000-DIN-DN40-SD46-160-80...
40
41.0x1.5
SD46
160.00
80
38.0
2000-DIN-DN40-SD46-160-10...
40
41.0x1.5
SD46
160.00
100
42.0
2000-DIN-DN40-SD46-160-12...
40
41.0x1.5
SD46
160.00
125
42.0
2000-DIN-DN40-SD46-160-1-...
40
41.0x1.5
SD46
160.00
1
42.0
2000-DIN-DN50-SD47-175-63...
50
53.0x1.5
SD47
175.00
63
49.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성