카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
0255 - Direct-acting 2/2 way plunger valve
Buerkert
Products (A - Z)
0255
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/0255/0255.prj},{NB=0255-050389-2-2-Wege-Magnetventil},{BUNR=050389},{WW=A},{LTA=G 3/8},{LTA2=GM83},{DN=6},{WKST=MS},{DWST=PTFE},{SPFR=024 / 50},{VAR=1},{A1=40.000},{A2=6.000},{A3=2.500},{B1=25.000},{B2=30.000},{B3=36.000},{B4=6.500},{C1=56.000},{C2=15.000},{C3=22.000},{C4=15.000},{C5=11.000},{C6=10.000},{D1=37.000},{D2=14.000},{D3=48.000},{D4=6.300},{E1=16.660},{E2=12.000},{E3=15.000},{F1=0.000},{F2=6.500},{G1=0.000},{J1=2.750},{CNSMASSEXACT=0.690}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
LTA2
Port connection
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
SPFR
Voltage/Frequency
[V/Hz]
VAR
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0255-058360-2-2-way Solen...
058360
A
G 1/4
GM82
1
MS
PTFE
024 / DC
1
0.676
0255-020755-2-2-way Solen...
020755
A
G 1/4
GM82
1
MS
PTFE
024 / 50
1
0.647
0255-067692-2-2-way Solen...
067692
A
G 1/4
GM82
1
MS
PTFE
230 / 50
1
0.678
0255-089888-2-2-way Solen...
089888
A
G 1/4
GM82
2
MS
FKM
024 / DC
1
0.676
0255-020033-2-2-way Solen...
020033
A
G 1/4
GM82
2
MS
FKM
024 / 50
1
0.678
0255-020101-2-2-way Solen...
020101
A
G 1/4
GM82
2
MS
FKM
110 / 50
1
0.680
0255-064119-2-2-way Solen...
064119
A
G 1/4
GM82
2
MS
FKM
230 / 50
1
0.660
0255-052872-2-2-way Solen...
052872
A
G 1/4
GM82
3
MS
PTFE
024 / DC
1
0.647
0255-058421-2-2-way Solen...
058421
A
G 1/4
GM82
3
MS
PTFE
024 / 50
1
0.683
0255-058888-2-2-way Solen...
058888
A
G 1/4
GM82
3
MS
PTFE
110 / 50
1
0.681
0255-046865-2-2-way Solen...
046865
A
G 1/4
GM82
3
MS
PTFE
230 / 50
1
0.650
0255-058796-2-2-way Solen...
058796
A
G 1/4
GM82
4
MS
PTFE
024 / DC
1
0.649
0255-065454-2-2-way Solen...
065454
A
G 1/4
GM82
4
MS
PTFE
024 / 50
1
0.650
0255-023897-2-2-way Solen...
023897
A
G 1/4
GM82
4
MS
PTFE
110 / 50
1
0.680
0255-053188-2-2-way Solen...
053188
A
G 1/4
GM82
4
MS
PTFE
230 / 50
1
0.649
0255-020164-2-2-way Solen...
020164
A
G 1/4
GM82
5
MS
PTFE
024 / DC
1
0.660
0255-049194-2-2-way Solen...
049194
A
G 1/4
GM82
5
MS
PTFE
024 / 50
1
0.679
0255-049830-2-2-way Solen...
049830
A
G 1/4
GM82
5
MS
PTFE
110 / 50
1
0.679
0255-050879-2-2-way Solen...
050879
A
G 1/4
GM82
5
MS
PTFE
230 / 50
1
0.682
0255-052424-2-2-way Solen...
052424
A
G 1/4
GM82
5
MS
FKM
230 / 50
1
0.730
0255-065438-2-2-way Solen...
065438
A
G 3/8
GM83
4
MS
PTFE
024 / DC
1
0.625
0255-059100-2-2-way Solen...
059100
A
G 3/8
GM83
4
MS
PTFE
024 / 50
1
0.660
0255-046886-2-2-way Solen...
046886
A
G 3/8
GM83
4
MS
PTFE
110 / 50
1
0.658
0255-051143-2-2-way Solen...
051143
A
G 3/8
GM83
4
MS
PTFE
230 / 50
1
0.628
0255-022551-2-2-way Solen...
022551
A
G 3/8
GM83
5
MS
FKM
024 / 50
1
0.660
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성