Press fitting elbow - Heating
BRUGG Pipes
ACCESSORIES
Connectors
Compression connectors
Powered by
CAD모델 선택
{brugg/zubehoer/anschlussverbindungen/pressverbindungen/winkel_egal_heizung_press.prj},{NB=1004924(300)},{SC=Heizung},{PT=Fitting},{SU=Stueck},{SO=Pressfitting Winkel},{ADI=Keine},{ARTNR=1004924},{LOD=300},{PEX=50-50},{DN=40-40},{AM1=50},{WS1=4.6},{AM2=50},{WS2=4.6},{AM=1 1/2},{W=1.444},{ET=95},{ED=6},{RDE=90},{BESC=PEX-Winkelstueck 90° Pressverbindung D=50x4.6 / 50x4.6 mm SDR11 Messing/Rotguss},{MAT=Messing (CuZn39Pb3) / 1.0038 (St 37)},{L=118},{B=118},{T=60},{VOL=2.07},{N=ISO 15875-5},{URL=https://www.bruggpipes.com/calpex-anschlussverbindungen/},{LD=82.00},{D1=48},{D2=43},{D3=44},{D4=60},{L1=118},{T1=7},{T2=41},{R1=35},{R3=1.41},{L2=110},{X=4},{L3=39.00},{B1=62.00},{DIST=48}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SC
System classification
ⁿ/ₐ
PT
Type of pipe
ⁿ/ₐ
SU
Sales unit
ⁿ/ₐ
SO
Range
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
PEX
ØPEX
[mm]
DN
[mm]
AM1
Outer diameter d
[mm]
W
Weight
[kg/Pcs]
ET
Operating temperature
[°C]
ED
Operational pressure
[bar]
RDE
Angle
[°]
BESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material properties
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Height
[mm]
VOL
Volume
[l/m]
N
Norms
ⁿ/ₐ
1000779
Heating
Fitting
Piece
Press fitting elbow
1000779
25-25
20-20
25
0.244
95
6
90
PEX-elbow 90° press conne...
Brass
68
68
30
0.53
ISO 15875-5
1000780
Heating
Fitting
Piece
Press fitting elbow
1000780
32-32
25-25
32
0.475
95
6
90
PEX-elbow 90° press conne...
Brass
82
82
40
0.83
ISO 15875-5
1004928
Heating
Fitting
Piece
Press fitting elbow
1004928
40-40
32-32
40
0.806
95
6
90
PEX-elbow 90° press conne...
Brass
98
98
49
1.30
ISO 15875-5
1004924
Heating
Fitting
Piece
Press fitting elbow
1004924
50-50
40-40
50
1.444
95
6
90
PEX-elbow 90° press conne...
Brass
118
118
60
2.07
ISO 15875-5
1007624
Heating
Fitting
Piece
Press fitting elbow
1007624
63-63
50-50
63
2.493
95
6
90
PEX-elbow 90° press conne...
Brass
143
143
74
2.96
ISO 15875-5
1007625
Heating
Fitting
Piece
Press fitting elbow
1007625
75-75
65-65
75
3.507
95
6
90
PEX-elbow 90° press conne...
Brass
163
163
90
2.96
ISO 15875-5
1000781
Heating
Fitting
Piece
Press fitting elbow
1000781
90-90
80-80
90
4.290
95
6
90
PEX-elbow 90° press conne...
Brass
175
175
108
4.25
ISO 15875-5
1007180
Heating
Fitting
Piece
Press fitting elbow
1007180
110-110
100-100
110
7.554
95
6
90
PEX-elbow 90° press conne...
Brass
204
204
130
6.36
ISO 15875-5
1008672
Heating
Fitting
Piece
Press fitting elbow
1008672
125-125
125-125
125
11.294
95
6
90
PEX-elbow 90° press conne...
Steel
233
233
145
8.20
ISO 15875-5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성