Press fitting coupling equal - Sanitary
BRUGG Pipes
ACCESSORIES
Connectors
Compression connectors
Powered by
CAD모델 선택
{brugg/zubehoer/anschlussverbindungen/pressverbindungen/kupplung_egal_sanitaer_press.prj},{NB=1011566(300)},{SC=Sanitaer},{PT=Fitting},{SU=Stück},{SO=Pressfitting Kupplung},{ADI=keine},{ARTNR=1011566},{LOD=300},{PEX=32-32},{DN=25-25},{AM1=32},{WS1=4.4},{AM2=32},{WS2=4.4},{W=0.368},{ET=95},{ED=10},{BESC=PEX-Kupplung Pressverbindung D=32x4.4 / 32x4.4 mm SDR7.4 Messing/Rotguss},{MAT=Messing (CuZn39Pb3) / Sondermessing DIN EN 12164 bis 12168},{L=81},{B=40},{T=40},{VOL=0.423},{N=ISO 15875-5},{URL=https://www.bruggpipes.com/calpex-anschlussverbindungen/},{LD=39.00},{D1=28},{D2=25.5},{D3=20},{D4=28},{L1=22},{T1=5},{T2=6},{R1=35},{R3=1.50},{L2=27.000},{X=3},{L3=36.00},{B1=62.00},{DIST=39}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SC
System classification
ⁿ/ₐ
PT
Type of pipe
ⁿ/ₐ
SU
Sales unit
ⁿ/ₐ
SO
Range
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
PEX
ØPEX
[mm]
DN
[mm]
AM1
Outer diameter d
[mm]
W
Weight
[kg/Pcs]
ET
Operating temperature
[°C]
ED
Operational pressure
[bar]
BESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material properties
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Height
[mm]
VOL
Volume
[l/m]
N
Norms
ⁿ/ₐ
1011480
Sanitary
Fitting
Piece
Press fitting coupling
1011480
20-20
16-16
20
0.124
95
10
PEX-coupling press connec...
Brass
53
26
26
0.201
ISO 15875-5
1011481
Sanitary
Fitting
Piece
Press fitting coupling
1011481
25-25
20-20
25
0.094
95
10
PEX-coupling press connec...
Brass
69
34
34
0.314
ISO 15875-5
1011566
Sanitary
Fitting
Piece
Press fitting coupling
1011566
32-32
25-25
32
0.368
95
10
PEX-coupling press connec...
Brass
81
40
40
0.423
ISO 15875-5
1011568
Sanitary
Fitting
Piece
Press fitting coupling
1011568
40-40
32-32
40
0.683
95
10
PEX-coupling press connec...
Brass
91
49
49
0.660
ISO 15875-5
1011570
Sanitary
Fitting
Piece
Press fitting coupling
1011570
50-50
40-40
50
1.151
95
10
PEX-coupling press connec...
Brass
105
60
60
1.029
ISO 15875-5
1011572
Sanitary
Fitting
Piece
Press fitting coupling
1011572
63-63
50-50
63
1.912
95
10
PEX-coupling press connec...
Brass
125
73
73
1.633
ISO 15875-5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성