Electrofusion fittings - Elbow
BRUGG Pipes
ACCESSORIES
Connectors
Electro-fusion connectors
Powered by
CAD모델 선택
{brugg/zubehoer/anschlussverbindungen/elektroschweissverbindungen/elektroschweissmuffen_winkelstueck_90.prj},{NB=1009452},{SC=Fernwaerme},{PT=Flexible Leitung},{SU=Stueck},{SO=Elektroschweissmuffen},{ADI=Keine},{ARTNR=1009452},{LOD=300},{RPEX=90},{DN=75},{W=0.855},{ET=95},{EID=6},{WI=90},{BE=Elektroschweissmuffe Winkelstueck 90° 90 mm D=90x8.2 / 90x8.2 mm PE-X orange, SDR11, 6 bar, max. -40°C/+95°C},{MAT= vernetztes Polyethylen},{F=Orange},{L=202},{B=111},{T=111},{WIN=90},{NORM=DIN EN ISO 15875},{URL=https://www.bruggpipes.com/calpex-anschlussverbindungen/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SC
System classification
ⁿ/ₐ
PT
Type of pipe
ⁿ/ₐ
SU
Sales unit
ⁿ/ₐ
SO
Range
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
LOD
LOD-Level
ⁿ/ₐ
RPEX
ØPEX
[mm]
DN
[mm]
W
Weight
[kg/Pcs]
ET
Operating temperature
[°C]
EID
Operational pressure
[bar]
WI
Angle
[°]
BE
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material properties
ⁿ/ₐ
F
Color
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Wide
[mm]
T
Height
[mm]
WIN
Angle
[°]
NORM
Norms
ⁿ/ₐ
1009451
District heating
Flexible line
Piece
Electrofusion fittings
1009451
300
75
65
0.506
95
6
90
Electrofusion elbow 90° 7...
Crosslinked polyethylene
Orange
150
96
96
90
DIN EN ISO 15875
1009452
District heating
Flexible line
Piece
Electrofusion fittings
1009452
300
90
75
0.855
95
6
90
Electrofusion elbow 90° 9...
Crosslinked polyethylene
Orange
202
111
111
90
DIN EN ISO 15875
1009453
District heating
Flexible line
Piece
Electrofusion fittings
1009453
300
110
90
1.522
95
6
90
Electrofusion elbow 90° 1...
Crosslinked polyethylene
Orange
234
140
140
90
DIN EN ISO 15875
1009454
District heating
Flexible line
Piece
Electrofusion fittings
1009454
300
125
110
2.330
95
6
90
Electrofusion elbow 90° 1...
Crosslinked polyethylene
Orange
271
163
163
90
DIN EN ISO 15875
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성