카탈로그: BRÜHL
생성됨: 22.06.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BRÜHL
SO SF2 lower cutting mesh elements, HB=20 CUSTOMCUT - High safety fence system flex II
BRÜHL
High safety fence system Flex II
Fields
Powered by
CAD모델 선택
{bruehl/flex_ii_h/felder/fl_h_lower_20_cut.prj},{NB=HSF2-2180-1223(C=1176.5,REST=-46.5,0,0,0,untere Gittermatte,3635,CUSTOMCUT)},{ART=HSF2},{GP=untere Gittermatte},{H=3635},{HF=2180},{AM=1276.5},{BF=1176.5},{DETAIL=0},{TOLLEFT=0.0},{TOLRIGHT=0.0},{NL=16},{HB=20},{P=80},{RD55=6},{RD35=94},{FL15X6=4},{ID=V-000000101},{H1=180},{N=8.000},{H2=200.000},{H3=1000.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{VERS=101},{HR1=400.000},{HR2=600.000},{HR3=800.000},{HR4=1000.000},{HR5=1400.000},{HR6=1600.000},{HR7=1800.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
GP
Fence position
ⁿ/ₐ
H
Fence height
[mm]
HF
Field height
[mm]
AMINFO
Post spacing
[mm]
BF
Field width
[mm]
NL
Number of reqired clips
ⁿ/ₐ
HSF2-1980-234(0,0,0,233.5...
HSF2-1980-234
lower mesh panel
3035
1980
313.5
233.5
14
HSF2-1980-326(0,0,0,256.5...
HSF2-1980-326
lower mesh panel
3035
1980
336.5
256.5
14
HSF2-1980-326(0,0,0,279.5...
HSF2-1980-326
lower mesh panel
3035
1980
359.5
279.5
14
HSF2-1980-326(0,0,0,302.5...
HSF2-1980-326
lower mesh panel
3035
1980
382.5
302.5
14
HSF2-1980-326(0,0,0,325.5...
HSF2-1980-326
lower mesh panel
3035
1980
405.5
325.5
14
HSF2-1980-441(0,0,0,348.5...
HSF2-1980-441
lower mesh panel
3035
1980
428.5
348.5
14
HSF2-1980-441(0,0,0,371.5...
HSF2-1980-441
lower mesh panel
3035
1980
451.5
371.5
14
HSF2-1980-441(0,0,0,394.5...
HSF2-1980-441
lower mesh panel
3035
1980
474.5
394.5
14
HSF2-1980-441(0,0,0,417.5...
HSF2-1980-441
lower mesh panel
3035
1980
497.5
417.5
14
HSF2-1980-441(0,0,0,440.5...
HSF2-1980-441
lower mesh panel
3035
1980
520.5
440.5
14
HSF2-1980-533(0,0,0,463.5...
HSF2-1980-533
lower mesh panel
3035
1980
543.5
463.5
14
HSF2-1980-533(0,0,0,486.5...
HSF2-1980-533
lower mesh panel
3035
1980
566.5
486.5
14
HSF2-1980-533(0,0,0,509.5...
HSF2-1980-533
lower mesh panel
3035
1980
589.5
509.5
14
HSF2-1980-533(0,0,0,532.5...
HSF2-1980-533
lower mesh panel
3035
1980
612.5
532.5
14
HSF2-1980-625(0,0,0,555.5...
HSF2-1980-625
lower mesh panel
3035
1980
635.5
555.5
14
HSF2-1980-625(0,0,0,578.5...
HSF2-1980-625
lower mesh panel
3035
1980
658.5
578.5
14
HSF2-1980-625(0,0,0,601.5...
HSF2-1980-625
lower mesh panel
3035
1980
681.5
601.5
14
HSF2-1980-625(0,0,0,624.5...
HSF2-1980-625
lower mesh panel
3035
1980
704.5
624.5
14
HSF2-1980-740(0,0,0,647.5...
HSF2-1980-740
lower mesh panel
3035
1980
727.5
647.5
14
HSF2-1980-740(0,0,0,670.5...
HSF2-1980-740
lower mesh panel
3035
1980
750.5
670.5
14
HSF2-1980-740(0,0,0,693.5...
HSF2-1980-740
lower mesh panel
3035
1980
773.5
693.5
14
HSF2-1980-740(0,0,0,716.5...
HSF2-1980-740
lower mesh panel
3035
1980
796.5
716.5
14
HSF2-1980-740(0,0,0,739.5...
HSF2-1980-740
lower mesh panel
3035
1980
819.5
739.5
14
HSF2-1980-832(0,0,0,762.5...
HSF2-1980-832
lower mesh panel
3035
1980
842.5
762.5
14
HSF2-1980-832(0,0,0,785.5...
HSF2-1980-832
lower mesh panel
3035
1980
865.5
785.5
14
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성