카탈로그: BRÜHL
생성됨: 22.06.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BRÜHL
E-SF2-Cut-mesh panels Flex ll CUSTOMCUT Stainless Steel - Safety fence system Flex II Stainless Steel
BRÜHL
Safety fence system Flex II Stainless steel
Fields
Powered by
CAD모델 선택
{bruehl/flex_ii_edel/felder/e_fl_fm.prj},{NB=E-SF2-2025-1039(C=969.5,REST=-10,0,0,0,CUSTOMCUT)},{ART=E-SF2},{H=2200},{HF=2025},{AM=1039.5},{BF=969.5},{DETAIL=0},{TOLLEFT=0},{TOLRIGHT=0},{NL=8},{HB=175},{BB=828},{RD55=7},{FL15X6=4},{ID=V-000000103},{H1=225},{N=9.000},{H2=400.000},{H3=800.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{VERS=103},{HR1=200.000},{HR2=600.000},{HR3=800.000},{HR4=1000.000},{HR5=1400.000},{HR6=1600.000},{HR7=0.000},{HN=2200},{P=50.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
H
Fence height
[mm]
HF
Field height
[mm]
AMINFO
Post spacing
[mm]
BF
Field width
[mm]
NL
Number of reqired clips
ⁿ/ₐ
E-SF2-1825-234(233.5,0,0,...
E-SF2-1825-234
2000
1825
303.5
233.5
8
E-SF2-1825-326(256.5,0,0,...
E-SF2-1825-326
2000
1825
326.5
256.5
8
E-SF2-1825-326(279.5,0,0,...
E-SF2-1825-326
2000
1825
349.5
279.5
8
E-SF2-1825-326(302.5,0,0,...
E-SF2-1825-326
2000
1825
372.5
302.5
8
E-SF2-1825-326(325.5,0,0,...
E-SF2-1825-326
2000
1825
395.5
325.5
8
E-SF2-1825-441(348.5,0,0,...
E-SF2-1825-441
2000
1825
418.5
348.5
8
E-SF2-1825-441(371.5,0,0,...
E-SF2-1825-441
2000
1825
441.5
371.5
8
E-SF2-1825-441(394.5,0,0,...
E-SF2-1825-441
2000
1825
464.5
394.5
8
E-SF2-1825-441(417.5,0,0,...
E-SF2-1825-441
2000
1825
487.5
417.5
8
E-SF2-1825-441(440.5,0,0,...
E-SF2-1825-441
2000
1825
510.5
440.5
8
E-SF2-1825-533(463.5,0,0,...
E-SF2-1825-533
2000
1825
533.5
463.5
8
E-SF2-1825-533(486.5,0,0,...
E-SF2-1825-533
2000
1825
556.5
486.5
8
E-SF2-1825-533(509.5,0,0,...
E-SF2-1825-533
2000
1825
579.5
509.5
8
E-SF2-1825-533(532.5,0,0,...
E-SF2-1825-533
2000
1825
602.5
532.5
8
E-SF2-1825-625(555.5,0,0,...
E-SF2-1825-625
2000
1825
625.5
555.5
8
E-SF2-1825-625(578.5,0,0,...
E-SF2-1825-625
2000
1825
648.5
578.5
8
E-SF2-1825-625(601.5,0,0,...
E-SF2-1825-625
2000
1825
671.5
601.5
8
E-SF2-1825-625(624.5,0,0,...
E-SF2-1825-625
2000
1825
694.5
624.5
8
E-SF2-1825-740(647.5,0,0,...
E-SF2-1825-740
2000
1825
717.5
647.5
8
E-SF2-1825-740(670.5,0,0,...
E-SF2-1825-740
2000
1825
740.5
670.5
8
E-SF2-1825-740(693.5,0,0,...
E-SF2-1825-740
2000
1825
763.5
693.5
8
E-SF2-1825-740(716.5,0,0,...
E-SF2-1825-740
2000
1825
786.5
716.5
8
E-SF2-1825-740(739.5,0,0,...
E-SF2-1825-740
2000
1825
809.5
739.5
8
E-SF2-1825-832(762.5,0,0,...
E-SF2-1825-832
2000
1825
832.5
762.5
8
E-SF2-1825-832(785.5,0,0,...
E-SF2-1825-832
2000
1825
855.5
785.5
8
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성