카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W810 - KNOB STYLE - BLACK OXIDE TREATED AND STAINLESS STEEL - INDEXING PLUNGER WITH HANDWHHEL LOCKING SYSTEM, WITH OR WITHOUT LOCK NUT
Boteco
METAL SERIES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/serie_metallo/w810_asmtab.prj},{NB=W811-100},{IDNR=},{ART=W811-10},{D=33},{H=90.5},{HH=33},{H1=31},{H3=11.5},{D3=18.8},{D2=M20x1.5},{D2X=20.000},{D2Y=1.500},{DD=19},{E=22},{S=10},{E2=30},{S2=9},{D1=10},{D1X=10},{Q=10},{POS=0},{PESO=172},{VER=1.000},{VER1=4.000},{VER2=8.000},{VER3=2.000},{PPATH=w810_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
H1
h1
[mm]
H3
h3
[mm]
D3
[mm]
D2
d2
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
E
e
[mm]
S
s
[mm]
E2
e2
[mm]
S2
s2
[mm]
D1
d1 -0.02/0.04
[mm]
Q
[mm]
PESO
Weight
[g]
W810-50
W810-5
22
51.5
17
15
6.5
11.8
M10x1
12
12
5
0
0
05
5
22
W810-60
W810-6
27
61.5
20
18
7.5
13.8
M12x1.5
14
14
6
0
0
06
6
37
W810-80
W810-8
33
77.5
26
24
9.5
18.8
M16x1.5
19
19
8
0
0
08
8
87
W810-100
W810-10
33
90.5
33
31
11.5
18.8
M20x1.5
19
22
10
0
0
10
10
142
W811-50
W811-5
22
51.5
17
15
6.5
11.8
M10x1
12
12
5
17
6
05
5
29
W811-60
W811-6
27
61.5
20
18
7.5
13.8
M12x1.5
14
14
6
19
7
06
6
47
W811-80
W811-8
33
77.5
26
24
9.5
18.8
M16x1.5
19
19
8
24
8
08
8
105
W811-100
W811-10
33
90.5
33
31
11.5
18.8
M20x1.5
19
22
10
30
9
10
10
172
W810-5 CIN0
W810-5 CIN
22
51.5
17
15
6.5
11.8
M10x1
12
12
5
0
0
05
5
22
W810-6 CIN0
W810-6 CIN
27
61.5
20
18
7.5
13.8
M12x1.5
14
14
6
0
0
06
6
37
W810-8 CIN0
W810-8 CIN
33
77.5
26
24
9.5
18.8
M16x1.5
19
19
8
0
0
08
8
87
W810-10 CIN0
W810-10 CIN
33
90.5
33
31
11.5
18.8
M20x1.5
19
22
10
0
0
10
10
142
W811-5 CIN0
W811-5 CIN
22
51.5
17
15
6.5
11.8
M10x1
12
12
5
17
6
05
5
29
W811-6 CIN0
W811-6 CIN
27
61.5
20
18
7.5
13.8
M12x1.5
14
14
6
19
7
06
6
47
W811-8 CIN0
W811-8 CIN
33
77.5
26
24
9.5
18.8
M16x1.5
19
19
8
24
8
08
8
105
W811-10 CIN0
W811-10 CIN
33
90.5
33
31
11.5
18.8
M20x1.5
19
22
10
30
9
10
10
172
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성