카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P913CIN - MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B - R15
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p913cin.prj},{NB=P913105.TM20X7001CIN},{SHA256=FjaUhEcqxxciMIneyrmcokznkOY0DvLiy7ZTxeIpeF0=},{INAME=p9131052etm20x7001cin},{NAME=p913105.tm20x7001cin},{NNCUSTOM=P913CIN},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B - R15},{NBCUSTOM=P913105.TM20X7001CIN},{LINACUSTOM=P913105.TM20X7001CIN},{STEPFILE=P913105TM20X7001CIN.step},{PNGFILE=P913CIN.png},{DWGFILE=P913CIN.dwg},{CODE=P913105.TM20X7001CIN},{MIS01=105},{MIS02=22},{MIS03=74},{MIS04=28.0},{MIS05=18.5},{MIS06=21},{MIS07=16},{MIS08=7},{MIS09=11},{MIS10=15},{MIS11=M20},{MIS12=70},{MIS13=256},{MIS14=17000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
I
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS05
h
[mm]
MIS06
A
[mm]
MIS07
E
[mm]
MIS08
s
[mm]
MIS09
d2
[mm]
MIS10
R
[mm]
MIS11
d1
[mm]
MIS12
Q
[mm]
MIS13
Weight
[g]
MIS14
F1
[N]
P913080.TM20X05001CIN
f8s67BtewoFGUwBrG70iD4Q7m...
p9130802etm20x05001cin
P913080.TM20X05001CIN
80
20
54
25.5
16.0
20
16
7
9
15
M20
50
166
17000
P913080.TM20X07001CIN
dTtGRm7QYEhzhYDEAn9CThwo7...
p9130802etm20x07001cin
P913080.TM20X07001CIN
80
20
54
25.5
16.0
20
16
7
9
15
M20
70
206
17000
P913080.TM20X09001CIN
gtt9AHcnG1/f2G13PmeFxbfmT...
p9130802etm20x09001cin
P913080.TM20X09001CIN
80
20
54
25.5
16.0
20
16
7
9
15
M20
90
246
17000
P913080.TM20X11001CIN
YXCOOvJSD0Y52d1w6EMfnER9g...
p9130802etm20x11001cin
P913080.TM20X11001CIN
80
20
54
25.5
16.0
20
16
7
9
15
M20
110
287
17000
P913080.TM20X13001CIN
lA9t8xRSquCN6U0HdjLXtR6jy...
p9130802etm20x13001cin
P913080.TM20X13001CIN
80
20
54
25.5
16.0
20
16
7
9
15
M20
130
327
17000
P913080.TM20X15001CIN
mNmx+oshJ0PMw2nkGf5H2AOmE...
p9130802etm20x15001cin
P913080.TM20X15001CIN
80
20
54
25.5
16.0
20
16
7
9
15
M20
150
367
17000
P913080.TM20X17001CIN
EfF/3VBIGYq2XwsSBqcMVAbp3...
p9130802etm20x17001cin
P913080.TM20X17001CIN
80
20
54
25.5
16.0
20
16
7
9
15
M20
170
407
17000
P913080.TM20X19001CIN
2S5mx6QwLuwT7GmU1Ls/g4XRp...
p9130802etm20x19001cin
P913080.TM20X19001CIN
80
20
54
25.5
16.0
20
16
7
9
15
M20
190
447
17000
P913080.TM20X21001CIN
7Uhk6uR58J2HwTibweF7abPpq...
p9130802etm20x21001cin
P913080.TM20X21001CIN
80
20
54
25.5
16.0
20
16
7
9
15
M20
210
487
17000
P913080.TM24X07001CIN
XFm6UgYvb/1otNVJTeIbAcgI0...
p9130802etm24x07001cin
P913080.TM24X07001CIN
80
20
54
25.5
16.0
20
19
7
9
15
M24
70
264
17000
P913080.TM24X09001CIN
vOuCMf1/4jIq0okWMTyrJl4XU...
p9130802etm24x09001cin
P913080.TM24X09001CIN
80
20
54
25.5
16.0
20
19
7
9
15
M24
90
324
17000
P913080.TM24X11001CIN
GbbjljyqmpdfB6fT8566ehO5t...
p9130802etm24x11001cin
P913080.TM24X11001CIN
80
20
54
25.5
16.0
20
19
7
9
15
M24
110
384
17000
P913080.TM24X13001CIN
9MKNdUQewWUy8BVj5cU4BK3DE...
p9130802etm24x13001cin
P913080.TM24X13001CIN
80
20
54
25.5
16.0
20
19
7
9
15
M24
130
444
17000
P913080.TM24X15001CIN
5kQ9M1R+z0v0Ay6Hd1zsh7ng5...
p9130802etm24x15001cin
P913080.TM24X15001CIN
80
20
54
25.5
16.0
20
19
7
9
15
M24
150
504
17000
P913080.TM24X17001CIN
pmMRJ3vaDJd5kLoRMbls7MPYN...
p9130802etm24x17001cin
P913080.TM24X17001CIN
80
20
54
25.5
16.0
20
19
7
9
15
M24
170
564
17000
P913080.TM24X19001CIN
81zPg0BKmLFZsMxSW3XFDL0Yf...
p9130802etm24x19001cin
P913080.TM24X19001CIN
80
20
54
25.5
16.0
20
19
7
9
15
M24
190
624
17000
P913080.TM24X21001CIN
uc0LIoxYh8TRJ5tFhLcKS9mNR...
p9130802etm24x21001cin
P913080.TM24X21001CIN
80
20
54
25.5
16.0
20
19
7
9
15
M24
210
684
17000
P913105.TM20X11001CIN
DMaryOQfl/v6wWpV2ldTflrfQ...
p9131052etm20x11001cin
P913105.TM20X11001CIN
105
22
74
28.0
18.5
21
16
7
11
15
M20
110
337
17000
P913105.TM20X13001CIN
ThHU/UAb+bY6HO6d5jWvlRQVF...
p9131052etm20x13001cin
P913105.TM20X13001CIN
105
22
74
28.0
18.5
21
16
7
11
15
M20
130
377
17000
P913105.TM20X15001CIN
cCv+PF2/Jdx5D4RntUr1MhXwR...
p9131052etm20x15001cin
P913105.TM20X15001CIN
105
22
74
28.0
18.5
21
16
7
11
15
M20
150
417
17000
P913105.TM20X17001CIN
x2vOo92whx22LNe0/K1rNsEL0...
p9131052etm20x17001cin
P913105.TM20X17001CIN
105
22
74
28.0
18.5
21
16
7
11
15
M20
170
457
17000
P913105.TM20X19001CIN
xG5GdKt5MlXE2V5F0GdCm56wN...
p9131052etm20x19001cin
P913105.TM20X19001CIN
105
22
74
28.0
18.5
21
16
7
11
15
M20
190
500
17000
P913105.TM20X21001CIN
Mnqy0YIcoJ+usnGpXCEuKaxx2...
p9131052etm20x21001cin
P913105.TM20X21001CIN
105
22
74
28.0
18.5
21
16
7
11
15
M20
210
540
17000
P913105.TM20X5001CIN
ahDceiO43/rTfRb92caC/eNnC...
p9131052etm20x5001cin
P913105.TM20X5001CIN
105
22
74
28.0
18.5
21
16
7
11
15
M20
50
216
17000
P913105.TM20X7001CIN
FjaUhEcqxxciMIneyrmcokznk...
p9131052etm20x7001cin
P913105.TM20X7001CIN
105
22
74
28.0
18.5
21
16
7
11
15
M20
70
256
17000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P913 - MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B ...
Boteco
17.11.2021
P902 - MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A ...
Boteco
17.11.2021
P903CIN - MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A...
Boteco
17.11.2021
P905CIN - PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 15
Boteco
17.11.2021
P907 - PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B R. 15
Boteco
17.11.2021
P902CIN - MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A...
Boteco
17.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성