카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P913 - MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B - R15
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p913.prj},{NB=P913105.TM20X7001},{SHA256=FjaUhEcqxxciMIneyrmcokznkOY0DvLiy7ZTxeIpeF0=},{INAME=p9131052etm20x7001},{NAME=p913105.tm20x7001},{NNCUSTOM=P913},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B - R15},{NBCUSTOM=P913105.TM20X7001},{LINACUSTOM=P913105.TM20X7001},{STEPFILE=P913105TM20X7001.step},{PNGFILE=P913.png},{DWGFILE=P913.dwg},{CODE=P913105.TM20X7001},{MIS01=105},{MIS02=22},{MIS03=74},{MIS04=28.0},{MIS05=18.5},{MIS06=21},{MIS07=16},{MIS08=7},{MIS09=11},{MIS10=15},{MIS11=M20},{MIS12=70},{MIS13=256},{MIS14=17000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
I
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS05
h
[mm]
MIS06
A
[mm]
MIS07
E
[mm]
MIS08
s
[mm]
MIS09
d2
[mm]
MIS10
R
[mm]
MIS11
d1
[mm]
MIS12
Q
[mm]
MIS13
Weight
[g]
MIS14
F1
[N]
P913080.TM20X11001
YXCOOvJSD0Y52d1w6EMfnER9g...
p9130802etm20x11001
P913080.TM20X11001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
7
9
15
M20
110
287
17000
P913080.TM20X13001
lA9t8xRSquCN6U0HdjLXtR6jy...
p9130802etm20x13001
P913080.TM20X13001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
7
9
15
M20
130
327
17000
P913080.TM20X15001
mNmx+oshJ0PMw2nkGf5H2AOmE...
p9130802etm20x15001
P913080.TM20X15001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
7
9
15
M20
150
367
17000
P913080.TM20X17001
EfF/3VBIGYq2XwsSBqcMVAbp3...
p9130802etm20x17001
P913080.TM20X17001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
7
9
15
M20
170
407
17000
P913080.TM20X19001
2S5mx6QwLuwT7GmU1Ls/g4XRp...
p9130802etm20x19001
P913080.TM20X19001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
7
9
15
M20
190
447
17000
P913080.TM20X21001
7Uhk6uR58J2HwTibweF7abPpq...
p9130802etm20x21001
P913080.TM20X21001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
7
9
15
M20
210
487
17000
P913080.TM20X5001
f8s67BtewoFGUwBrG70iD4Q7m...
p9130802etm20x5001
P913080.TM20X5001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
7
9
15
M20
50
166
17000
P913080.TM20X7001
dTtGRm7QYEhzhYDEAn9CThwo7...
p9130802etm20x7001
P913080.TM20X7001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
7
9
15
M20
70
206
17000
P913080.TM20X9001
gtt9AHcnG1/f2G13PmeFxbfmT...
p9130802etm20x9001
P913080.TM20X9001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
7
9
15
M20
90
246
17000
P913080.TM24X07001
XFm6UgYvb/1otNVJTeIbAcgI0...
p9130802etm24x07001
P913080.TM24X07001
80
20
54
25.5
16.0
20
19
7
9
15
M24
70
264
17000
P913080.TM24X09001
vOuCMf1/4jIq0okWMTyrJl4XU...
p9130802etm24x09001
P913080.TM24X09001
80
20
54
25.5
16.0
20
19
7
9
15
M24
90
324
17000
P913080.TM24X11001
GbbjljyqmpdfB6fT8566ehO5t...
p9130802etm24x11001
P913080.TM24X11001
80
20
54
25.5
16.0
20
19
7
9
15
M24
110
384
17000
P913080.TM24X13001
9MKNdUQewWUy8BVj5cU4BK3DE...
p9130802etm24x13001
P913080.TM24X13001
80
20
54
25.5
16.0
20
19
7
9
15
M24
130
444
17000
P913080.TM24X15001
5kQ9M1R+z0v0Ay6Hd1zsh7ng5...
p9130802etm24x15001
P913080.TM24X15001
80
20
54
25.5
16.0
20
19
7
9
15
M24
150
504
17000
P913080.TM24X17001
pmMRJ3vaDJd5kLoRMbls7MPYN...
p9130802etm24x17001
P913080.TM24X17001
80
20
54
25.5
16.0
20
19
7
9
15
M24
170
564
17000
P913080.TM24X19001
81zPg0BKmLFZsMxSW3XFDL0Yf...
p9130802etm24x19001
P913080.TM24X19001
80
20
54
25.5
16.0
20
19
7
9
15
M24
190
624
17000
P913080.TM24X21001
uc0LIoxYh8TRJ5tFhLcKS9mNR...
p9130802etm24x21001
P913080.TM24X21001
80
20
54
25.5
16.0
20
19
7
9
15
M24
210
684
17000
P913105.TM20X11001
DMaryOQfl/v6wWpV2ldTflrfQ...
p9131052etm20x11001
P913105.TM20X11001
105
22
74
28.0
18.5
21
16
7
11
15
M20
110
337
17000
P913105.TM20X13001
ThHU/UAb+bY6HO6d5jWvlRQVF...
p9131052etm20x13001
P913105.TM20X13001
105
22
74
28.0
18.5
21
16
7
11
15
M20
130
377
17000
P913105.TM20X15001
cCv+PF2/Jdx5D4RntUr1MhXwR...
p9131052etm20x15001
P913105.TM20X15001
105
22
74
28.0
18.5
21
16
7
11
15
M20
150
417
17000
P913105.TM20X17001
x2vOo92whx22LNe0/K1rNsEL0...
p9131052etm20x17001
P913105.TM20X17001
105
22
74
28.0
18.5
21
16
7
11
15
M20
170
457
17000
P913105.TM20X19001
xG5GdKt5MlXE2V5F0GdCm56wN...
p9131052etm20x19001
P913105.TM20X19001
105
22
74
28.0
18.5
21
16
7
11
15
M20
190
500
17000
P913105.TM20X21001
Mnqy0YIcoJ+usnGpXCEuKaxx2...
p9131052etm20x21001
P913105.TM20X21001
105
22
74
28.0
18.5
21
16
7
11
15
M20
210
540
17000
P913105.TM20X5001
ahDceiO43/rTfRb92caC/eNnC...
p9131052etm20x5001
P913105.TM20X5001
105
22
74
28.0
18.5
21
16
7
11
15
M20
50
216
17000
P913105.TM20X7001
FjaUhEcqxxciMIneyrmcokznk...
p9131052etm20x7001
P913105.TM20X7001
105
22
74
28.0
18.5
21
16
7
11
15
M20
70
256
17000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성