카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P201 - MOUNTING FOOT WITH REVOLVING THREADED STUD
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p201.prj},{NB=P20140.TM10X2501},{SHA256=yPpZyyihaZvDnfIkQKFrgDOliasxmjhKw75hUtaUdn8=},{INAME=p201402etm10x2501},{NAME=p20140.tm10x2501},{NNCUSTOM=P201},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH REVOLVING THREADED STUD},{NBCUSTOM=P20140.TM10X2501},{LINACUSTOM=P20140.TM10X2501},{STEPFILE=P20140TM10X2501.step},{PNGFILE=P201.png},{DWGFILE=P201.dwg},{CODE=P20140.TM10X2501},{MIS01=37},{MIS02=11.5},{MIS03=10},{MIS04=6},{MIS05=M10},{MIS06=25},{MIS07=28},{MIS08=2000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
e
[mm]
MIS04
s
[mm]
MIS05
d1
[mm]
MIS06
Q
[mm]
MIS07
Weight
[g]
MIS08
F1
[N]
P20140.TM10X2501
yPpZyyihaZvDnfIkQKFrgDOli...
p201402etm10x2501
P20140.TM10X2501
37
11.5
10
6
M10
25
28
2000
P20150.TM10X3001
/Obs5KJYLlGuTp7hUoF9xl9Am...
p201502etm10x3001
P20150.TM10X3001
49
13.0
10
6
M10
30
35
2000
P20150.TM12X3501
q/s6FsYIG29/qExTGraFKWRs/...
p201502etm12x3501
P20150.TM12X3501
49
13.0
12
6
M12
35
48
2000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성