카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
B236 - SOLID HANDLE WITH THREADED INSERT
Boteco
BRIDGE HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/maniglie/b236.prj},{NB=B236117.TM0501},{IDNR=},{ARTX=B236},{L=134.0},{I=117},{IX=117},{F=102.0},{B=25},{C=16.0},{D=16.0},{H=50},{H1=34.0},{D1=M05},{F1=4400},{F2=1800},{D1Y='M05','M06','M08'},{VERS=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
I
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
Q
[mm]
PESO
Weight
[g]
F1
[N]
F2
[N]
B236086.TM0501
B236086.TM0501
98.5
86
73.5
20
12.5
12.5
40
27.5
14
40
4000
1500
B236094.TM0501
B236094.TM0501
106.5
94
81.5
20
12.5
12.5
40
27.5
14
40
3300
1600
B236117.TM0501
B236117.TM0501
134.0
117
102.0
25
16.0
16.0
50
34.0
14
84
4400
1800
B236120.TM0501
B236120.TM0501
134.0
120
102.0
25
16.0
16.0
50
34.0
14
84
5200
2400
B236132.TM0501
B236132.TM0501
148.0
132
116.0
25
16.0
16.0
50
34.0
14
90
3700
2600
B236150.TM0601
B236150.TM0601
168.0
150
132.0
29
18.0
18.0
58
40.0
14
123
5900
1900
B236179.TM0801
B236179.TM0801
197.0
179
161.0
29
18.0
18.0
58
40.0
14
135
3800
3200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성