카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
B226 AE - SELF-EXTINGUISHING FIXED HANDLE WITH THREADED INSERT
Boteco
BRIDGE HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/maniglie/b226_ae.prj},{NB=B226120.TM0601AE},{ART=B226120.TM0601AE},{L=140},{I=120},{B=24},{M=14},{H=40},{H1=29},{H2=15},{Q=9},{D1=M6},{D1X=6},{PESO=43},{F1=6100},{F2=2800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
I
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
Q
[mm]
D1
d1
ⁿ/ₐ
PESO
Weight
[g]
F1
[N]
F2
[N]
B226094.TM0501AE
B226094.TM0501AE
110
94
21
13
37
29
13
7
M5
23
4300
1300
B226094.TM0601AE
B226094.TM0601AE
110
94
21
13
37
29
13
7
M6
23
4300
1300
B226117.TM0501AE
B226117.TM0501AE
140
117
24
13
40
29
15
10
M5
43
4100
2800
B226117.TM0601AE
B226117.TM0601AE
140
117
24
13
40
29
15
9
M6
43
4100
2800
B226117.TM0801AE
B226117.TM0801AE
140
117
24
13
40
29
15
9
M8
43
4100
2800
B226120.TM0501AE
B226120.TM0501AE
140
120
24
14
40
29
15
10
M5
43
6100
2800
B226120.TM0601AE
B226120.TM0601AE
140
120
24
14
40
29
15
9
M6
43
6100
2800
B226120.TM0801AE
B226120.TM0801AE
140
120
24
14
40
29
15
9
M8
43
6100
2800
B226132.TM0501AE
B226132.TM0501AE
151
132
26
14
43
31
16
10
M5
70
7300
3500
B226132.TM0601AE
B226132.TM0601AE
151
132
26
14
43
31
16
9
M6
70
7300
3500
B226132.TM0801AE
B226132.TM0801AE
151
132
26
14
43
31
16
9
M8
70
3700
2800
B226180.TM0801AE
B226180.TM0801AE
200
180
28
17
51
39
21
14
M8
88
3700
2800
B226235.TM0801AE
B226235.TM0801AE
262
235
32
20
53
40
21
14
M8
123
4300
3200
B226235.TM1001AE
B226235.TM1001AE
262
235
32
20
53
40
21
14
M10
123
4300
3200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성