카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
A583 - "EUROMODEL" INDEXED CLAMPING LEVER WITH PLASTIC PUSH BUTTON AND THREADED STUD
Boteco
FIXED AND INDEXED LEVERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/leve_fisse_e_a_scatto/a583.prj},{NB=A583065.TM06X1601},{IDNR=},{ARTX=A583065.T},{L=76},{R=65},{H=43},{D=23},{DD=15.0},{C=13.0},{HH=36},{H1=39},{H2=8.0},{H3=24},{D1=M06},{D1IN='M06','M08','M10'},{LM=80},{Q=16},{X1=30.000},{DV=12.000},{RV=20.500},{ZV=1.500},{DZV=1.500},{VR=7.500},{X=0.400},{F=0.400},{DF=11.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
C
c
[mm]
HH
h
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
PESO
Weight
[g]
A583043.TM04X1001
A583043.TM04X1001
51
43
33
17
11.5
9.0
29
32
6.0
18
9.0
A583052.TM06X1601
A583052.TM06X1601
63
52
41
22
15.0
12.0
36
39
8.0
23
22.0
A583065.TM06X1601
A583065.TM06X1601
76
65
43
23
15.0
13.0
36
39
8.0
24
26.0
A583080.TM08X2001
A583080.TM08X2001
93
80
54
27
19.0
15.5
44
47
8.5
29
47.0
A583094.TM08X2001
A583094.TM08X2001
109
94
56
30
19.0
18.0
45
48
9.0
30
55.0
A583108.TM12X2001
A583108.TM12X2001
125
108
64
34
24.0
21.0
51
55
10.0
35
101.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성