카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
L271 CIN - T HANDLE WITH THREADED STAINLESS STEEL STUD
Boteco
WINGNUTS AND T HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/galletti_e_tiranti/l271_cin.prj},{NB=L27160.TM06X4001CIN},{ART=L27160.TM06X4001CIN},{A=60},{B=18},{H=33},{H1=24},{C=6},{D=16,5},{DX=16.5},{D1=M6},{D1X=6},{Q=40},{PESO=25},{F1=5800},{VER=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
PESO
Weight
[g]
F1
[N]
L27150.TM05X3001CIN
L27150.TM05X3001CIN
50
15
24
17
5
14
M5
30
15
4100
L27150.TM06X3001CIN
L27150.TM06X3001CIN
50
15
24
17
5
14
M6
30
17
4100
L27160.TM06X4001CIN
L27160.TM06X4001CIN
60
18
33
24
6
16,5
M6
40
25
5800
L27160.TM08X4001CIN
L27160.TM08X4001CIN
60
18
33
24
6
16,5
M8
40
31
5800
L27172.TM08X4001CIN
L27172.TM08X4001CIN
72
19
34
20
10
18
M8
40
43
6500
L27172.TM10X4001CIN
L27172.TM10X4001CIN
72
19
34
20
10
18
M10
40
57
6500
L27172.TM12X4001CIN
L27172.TM12X4001CIN
72
19
34
20
10
18
M12
40
65
6500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성