카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 38377 - Cage nuts to clip with front mounting (FASTEKS® KLIPKO D), Cage: stainless steel A2, Nut: steel zinc plated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.400 Clip fasteners
02.400.200 Clip-Threaded fasteners and retainers
02.400.200.30 Cage nuts
BN 38377 Cage nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_400/02_400_200/02_400_200_20/bn_38377/bn_38377.prj},{NB=3788768 (20)},{BNARTNR=3788768},{BNARTNR1=300154646},{BNNORM1=FASTEKS® KLIPKO D},{BNMAT=Stahl (Käfig: INOX A2)},{BNSURFACE=verzinkt},{BZCX=813.6 - G},{GW=M6},{NDM=6.000},{W=Käfig: nichtrostender Stahl, Mutter: Stahl verz.},{FORM=0},{P=2.0},{P1=2.0 - 2.1},{N=8.0},{M=13.0},{PMIN=2.0},{PMAX=2.1},{A=14.0},{B=12.4},{C=7.1},{D=20.4},{E=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
N
Receiving hole
[mm]
M
Receiving hole
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
3789362
3789362
300200680
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - A
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
5.6
20.4
0.5
3789105
3789105
300200681
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - B
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
5.8
20.4
0.5
3789612
3789612
300200682
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - C
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
6.0
20.4
0.5
3789264
3789264
300154654
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - D
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
6.3
20.4
0.5
3788756
3788756
300175440
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - E
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
6.6
20.4
0.5
3789273
3789273
300141533
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - F
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
6.8
20.4
0.5
3788861
3788861
300154647
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - G
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
7.1
20.4
0.5
3789599
3789599
300200683
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - A
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
5.6
20.4
0.5
3789200
3789200
300200688
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - B
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
5.8
20.4
0.5
3789056
3789056
300200686
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - C
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
6.0
20.4
0.5
3788659
3788659
300200691
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - D
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
6.3
20.4
0.5
3789372
3789372
300155411
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - E
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
6.6
20.4
0.5
3789120
3789120
300143653
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - F
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
6.8
20.4
0.5
3788768
3788768
300154646
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - G
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
7.1
20.4
0.5
3788950
3788950
300200684
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - A
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
6.3
21.6
0.5
3789058
3789058
300200685
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - B
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
6.5
21.6
0.5
3789447
3789447
300152882
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - C
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
6.7
21.6
0.5
3789082
3789082
300200687
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - D
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
7.0
21.6
0.5
3789560
3789560
300141412
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - E
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
7.3
21.6
0.5
3789047
3789047
300200689
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - F
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
7.5
21.6
0.5
3788867
3788867
300200690
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - G
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
7.8
21.6
0.5
3789024
3789024
300200695
FASTEKS® KLIPKO D
D 1610.8 - A
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M8
10.5
16.5
17.5
15.8
7.7
26.0
0.6
3789067
3789067
300200692
FASTEKS® KLIPKO D
D 1610.8 - B
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M8
10.5
16.5
17.5
15.8
7.9
26.0
0.6
3789311
3789311
300175547
FASTEKS® KLIPKO D
D 1610.8 - C
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M8
10.5
16.5
17.5
15.8
8.1
26.0
0.6
3789373
3789373
300151142
FASTEKS® KLIPKO D
D 1610.8 - D
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M8
10.5
16.5
17.5
15.8
8.4
26.0
0.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성