카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 38357 - Cage nuts (FASTEKS® KLIPKO RR), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.400 Clip fasteners
02.400.200 Clip-Threaded fasteners and retainers
02.400.200.30 Cage nuts
BN 38357 Cage nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_400/02_400_200/02_400_200_20/bn_38357/bn_38357.prj},{NB=3789281 (1.20)},{BNARTNR=3789281},{BNARTNR1=300105105},{BNNORM1=FASTEKS® KLIPKO RR},{BNMAT=INOX A2},{BZCX=-083-16},{W=Käfig: nichtrostender Stahl, Mutter: nichtrostender Stahl},{GW=M6},{NDM=6.000},{FORM=0},{P=1.2},{P1=1.2 - 1.6},{PMIN=1.2},{PMAX=1.6},{A=12.0},{B=11.4},{C=8.5},{D=7.2},{EX=0.450},{F=12.2},{G=6.0},{LK=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
P1
Clamping range P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
LK
Hole dimensions/Ratio
ⁿ/ₐ
3789267
3789267
300204078
FASTEKS® KLIPKO RR
M3-RR-053-09
INOX A2
M3
0.3 - 0.9
9.3
8.8
5.2
4.8
0.30
9.7
3.6
1
3789475
3789475
300122901
FASTEKS® KLIPKO RR
M3-RR-053-16
INOX A2
M3
1.0 - 1.6
9.3
8.8
5.9
4.8
0.30
9.7
3.6
1
3789254
3789254
300122902
FASTEKS® KLIPKO RR
M3-RR-053-23
INOX A2
M3
1.7 - 2.3
9.3
8.8
6.6
4.8
0.30
9.7
3.6
1
3789390
3789390
300164464
FASTEKS® KLIPKO RR
M3-RR-053-31
INOX A2
M3
2.4 - 3.1
9.3
8.8
7.4
4.8
0.30
9.7
3.6
1
3789330
3789330
300156448
FASTEKS® KLIPKO RR
M4-RR-053-09
INOX A2
M4
0.3 - 0.9
9.3
8.8
5.2
4.8
0.30
9.7
3.6
1
3789337
3789337
300116310
FASTEKS® KLIPKO RR
M4-RR-053-16
INOX A2
M4
1.0 - 1.6
9.3
8.8
5.9
4.8
0.30
9.7
3.6
1
3788683
3788683
300122904
FASTEKS® KLIPKO RR
M4-RR-053-23
INOX A2
M4
1.7 - 2.3
9.3
8.8
6.6
4.8
0.30
9.7
3.6
1
3788959
3788959
300144357
FASTEKS® KLIPKO RR
M4-RR-053-31
INOX A2
M4
2.4 - 3.1
9.3
8.8
7.4
4.8
0.30
9.7
3.6
1
3789397
3789397
300148300
FASTEKS® KLIPKO RR
M4-RR-067-16
INOX A2
M4
0.7 - 1.6
10.0
9.0
7.2
5.8
0.45
10.3
4.8
2
3789218
3789218
300153198
FASTEKS® KLIPKO RR
M4-RR-067-26
INOX A2
M4
1.7 - 2.6
10.0
9.0
8.2
5.8
0.45
10.3
4.8
2
3788842
3788842
300122905
FASTEKS® KLIPKO RR
M4-RR-083-11
INOX A2
M4
0.3 - 1.1
12.0
11.4
8.0
7.2
0.45
12.2
6.0
3
3789437
3789437
300122906
FASTEKS® KLIPKO RR
M4-RR-083-16
INOX A2
M4
1.2 - 1.6
12.0
11.4
8.5
7.2
0.45
12.2
6.0
3
3788552
3788552
300122907
FASTEKS® KLIPKO RR
M4-RR-083-25
INOX A2
M4
1.7 - 2.5
12.0
11.4
9.5
7.2
0.45
12.2
6.0
3
3788528
3788528
300146307
FASTEKS® KLIPKO RR
M4-RR-083-35
INOX A2
M4
2.6 - 3.5
12.0
11.4
10.5
7.2
0.45
12.2
6.0
3
3789222
3789222
300144994
FASTEKS® KLIPKO RR
M4-RR-083-45
INOX A2
M4
3.6 - 4.5
12.0
11.4
11.5
7.2
0.45
12.2
6.0
3
3789271
3789271
300122909
FASTEKS® KLIPKO RR
M4-RR-095-16
INOX A2
M4
0.7 - 1.6
13.2
12.0
8.8
8.0
0.45
13.6
6.2
4
3789525
3789525
300122910
FASTEKS® KLIPKO RR
M4-RR-095-27
INOX A2
M4
1.7 - 2.7
13.2
12.0
9.5
8.0
0.45
13.6
6.2
4
3789249
3789249
300122911
FASTEKS® KLIPKO RR
M4-RR-095-35
INOX A2
M4
2.8 - 3.5
13.2
12.0
10.2
8.0
0.45
13.6
6.2
4
3789588
3789588
300144703
FASTEKS® KLIPKO RR
M5-RR-067-16
INOX A2
M5
0.7 - 1.6
10.0
9.0
7.2
5.8
0.45
10.3
4.8
2
3788699
3788699
300146320
FASTEKS® KLIPKO RR
M5-RR-067-26
INOX A2
M5
1.7 - 2.6
10.0
9.0
8.2
5.8
0.45
10.3
4.8
2
3789109
3789109
300142124
FASTEKS® KLIPKO RR
M5-RR-083-11
INOX A2
M5
0.3 - 1.1
12.0
11.4
8.0
7.2
0.45
12.2
6.0
3
3788635
3788635
300105100
FASTEKS® KLIPKO RR
M5-RR-083-16
INOX A2
M5
1.2 - 1.6
12.0
11.4
8.5
7.2
0.45
12.2
6.0
3
3789315
3789315
300105101
FASTEKS® KLIPKO RR
M5-RR-083-25
INOX A2
M5
1.7 - 2.5
12.0
11.4
9.5
7.2
0.45
12.2
6.0
3
3788858
3788858
300105102
FASTEKS® KLIPKO RR
M5-RR-083-35
INOX A2
M5
2.6 - 3.5
12.0
11.4
10.5
7.2
0.45
12.2
6.0
3
3788781
3788781
300105103
FASTEKS® KLIPKO RR
M5-RR-083-45
INOX A2
M5
3.6 - 4.5
12.0
11.4
11.5
7.2
0.45
12.2
6.0
3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성