피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 918 - Blind rivets Standard dome head
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.100 Blind rivets
02.200.100.60 Open end blind rivets
BN 918 Dome head blind rivets
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_100/02_200_100_60/bn_918/bn_918.prj},{NB=1365061 (10.1)},{BNARTNR=1365061},{BNARTNR1=300100159},{BN=918},{BRAND=POP®},{BZC1=TLPD 419},{BNMAT=Monel},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=3.2},{L=5.0},{D2=6.3},{D3=1.93},{FORM=1},{S=0.8},{F2=1500},{F1=1900},{P=0.10},{P1=0.1-1.8},{PMIN=0.100},{PMAX=1.800},{VERS=1.000},{WVIS=Niet : Monel verzinkt-blau , Dorn : INOX},{B=3.3},{B1=3.3-3.4},{PF=Niet: Monel verzinkt-blau , Dorn: INOX},{X1=3.250},{X2=1.100},{X3=6.650}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Article number
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
BZC
Code
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Rivet sleeve diameter nom. (d1)
[mm]
L
L nominal
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
~
[mm]
S
max.
[mm]
F2
Shear force
[N]
F1
Tensile force
[N]
P1
Grip range
[mm]
B1
Borehole diameter
[mm]
PF
Product features
ⁿ/ₐ
1365061
1365061
300100159
POP®
TLPD 419 SS
Monel
zinc plated blue
3.2
5.0
6.3
1.93
0.8
1500
1900
0.1-1.8
3.3-3.4
Rivet: monel zinc plated ...
1365088
1365088
300100160
POP®
TLPD 424 SS
Monel
zinc plated blue
3.2
6.2
6.3
1.93
0.8
1500
1900
1.8-3.1
3.3-3.4
Rivet: monel zinc plated ...
1365096
1365096
300100161
POP®
TLPD 429 SS
Monel
zinc plated blue
3.2
7.5
6.3
1.93
0.8
1500
1900
3.1-4.3
3.3-3.4
Rivet: monel zinc plated ...
1365118
1365118
300100162
POP®
TLPD 435 SS
Monel
zinc plated blue
3.2
9.0
6.3
1.93
0.8
1500
1900
4.3-5.8
3.3-3.4
Rivet: monel zinc plated ...
1365126
1365126
300100163
POP®
TLPD 440 SS
Monel
zinc plated blue
3.2
10.3
6.3
1.93
0.8
1500
1900
5.8-7.1
3.3-3.4
Rivet: monel zinc plated ...
1365142
1365142
300100164
POP®
TLPD 524 SS
Monel
zinc plated blue
4.0
6.2
7.0
2.29
0.9
2200
3000
1.3-2.5
4.1-4.2
Rivet: monel zinc plated ...
1365150
1365150
300100165
POP®
TLPD 530 SS
Monel
zinc plated blue
4.0
7.8
7.0
2.29
0.9
2200
3000
2.5-4.1
4.1-4.2
Rivet: monel zinc plated ...
1365169
1365169
300100166
POP®
TLPD 537 SS
Monel
zinc plated blue
4.0
9.5
7.0
2.29
0.9
2200
3000
4.1-5.8
4.1-4.2
Rivet: monel zinc plated ...
1365185
1365185
300100167
POP®
TLPD 545 SS
Monel
zinc plated blue
4.0
11.5
7.0
2.29
0.9
2200
3000
6.6-7.9
4.1-4.2
Rivet: monel zinc plated ...
1365207
1365207
300100168
POP®
TLPD 630 SS
Monel
zinc plated blue
4.8
7.7
8.4
2.90
1.3
3300
3750
0.5-3.8
4.9-5.0
Rivet: monel zinc plated ...
1365215
1365215
300100169
POP®
TLPD 636 SS
Monel
zinc plated blue
4.8
9.3
8.4
2.90
1.3
3300
3750
3.8-5.1
4.9-5.0
Rivet: monel zinc plated ...
1365223
1365223
300100170
POP®
TLPD 639 SS
Monel
zinc plated blue
4.8
10.0
8.4
2.90
1.3
3300
3750
5.1-5.8
4.9-5.0
Rivet: monel zinc plated ...
1365231
1365231
300100171
POP®
TLPD 650 SS
Monel
zinc plated blue
4.8
12.8
8.4
2.90
1.3
3300
3750
5.8-8.6
4.9-5.0
Rivet: monel zinc plated ...
1365258
1365258
300100172
POP®
TLPD 665 SS
Monel
zinc plated blue
4.8
16.5
8.4
2.90
1.3
3300
3750
8.6-12.5
4.9-5.0
Rivet: monel zinc plated ...
1365266
1365266
300100173
POP®
TLPD 675 SS
Monel
zinc plated blue
4.8
19.0
8.4
2.90
1.3
3300
3750
12.5-15.0
4.9-5.0
Rivet: monel zinc plated ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성