카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25805 - Blind rivets flat countersunk head (POP® SKK 30 PT), steel, zinc plated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.100 Blind rivets
02.200.100.10 Pull-thru blind rivets
BN 25805 Blind rivets
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_100/02_200_100_10/bn_25805/25805.prj},{NB=3802642 (12)},{BNARTNR=3802642},{BNARTNR1=300201098},{BZC=SKK 3030 PT},{D=3.0},{L=2.8},{FORM=1},{P=2.00},{PMIN=2.000},{PMAX=2.500},{P1=2.0-2.5},{BNMAT=Hülse : Stahl , verzinkt , Dorn : Stahl , verzinkt},{B=3.3},{F1=700},{F2=800},{D1=1.9},{X1=3.070},{X2=1.000},{X3=5.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Grip range
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
Tensile force
[N]
F2
Shear force
[N]
D1
[mm]
3802642
3802642
300201098
SKK 3030 PT
3.0
2.8
2.0-2.5
Rivet : Steel , zinc plat...
3.3
700
800
1.9
3803142
3803142
300201596
SKK 3035 PT
3.0
3.3
2.5-3.0
Rivet : Steel , zinc plat...
3.3
700
800
1.9
3802996
3802996
300201597
SKK 3040 PT
3.0
3.8
3.0-3.5
Rivet : Steel , zinc plat...
3.3
700
800
1.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성