피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 80038 - Prevailing torque type hex lock nuts with polyamide insert (NFE 25-409; ~ISO 7040; ~DIN 982), cl. 8, zinc nickel passivated sealed
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.30 Locking nuts with polyamide insert
BN 80038 Prevailing torque type hex lock nuts with polyamide insert
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_30/bn_80038/bn_80038.prj},{NB=BN 80038 8228477 prevailing torque type hex lock nut M10},{CNSORDERNO=8228477},{BNARTNR=8228477},{BNNORM1=NFE 25-409},{BNNORM2=~ISO 7040},{BNNORM3=~DIN 982},{BNMAT=Stahl 8},{CNSMAT=Stahl 8},{BNSURFACE=Zink Nickel passiviert versiegelt},{D=10.000},{P=1.500},{DA=10.800},{M=12.600},{M1=8.040},{S=16.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNNORM3
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DA
Inner diameter of countersink max.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
M1
Wrenching height min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 80038 8055386 prevaili...
8055386
NFE 25-409
~ISO 7040
~DIN 982
Steel 8
2.500
2.013
0.450
2.900
4.300
2.000
5.000
BN 80038 8037159 prevaili...
8037159
NFE 25-409
~ISO 7040
~DIN 982
Steel 8
3.000
2.459
0.500
3.450
4.900
2.150
5.500
BN 80038 8077037 prevaili...
8077037
NFE 25-409
~ISO 7040
~DIN 982
Steel 8
4.000
3.242
0.700
4.600
6.000
2.900
7.000
BN 80038 8037132 prevaili...
8037132
NFE 25-409
~ISO 7040
~DIN 982
Steel 8
5.000
4.134
0.800
5.750
6.800
4.400
8.000
BN 80038 8041784 prevaili...
8041784
NFE 25-409
~ISO 7040
~DIN 982
Steel 8
6.000
4.917
1.000
6.750
8.000
4.900
10.000
BN 80038 8037108 prevaili...
8037108
NFE 25-409
~ISO 7040
~DIN 982
Steel 8
7.000
5.917
1.000
7.750
9.100
6.100
11.000
BN 80038 8077045 prevaili...
8077045
NFE 25-409
~ISO 7040
~DIN 982
Steel 8
8.000
6.647
1.250
8.750
10.600
6.440
13.000
BN 80038 8228477 prevaili...
8228477
NFE 25-409
~ISO 7040
~DIN 982
Steel 8
10.000
8.376
1.500
10.800
12.600
8.040
16.000
BN 80038 8228507 prevaili...
8228507
NFE 25-409
~ISO 7040
~DIN 982
Steel 8
12.000
10.106
1.750
13.000
15.000
10.370
18.000
BN 80038 8228531 prevaili...
8228531
NFE 25-409
~ISO 7040
~DIN 982
Steel 8
14.000
11.835
2.000
15.100
17.500
12.100
21.000
BN 80038 8077053 prevaili...
8077053
NFE 25-409
~ISO 7040
~DIN 982
Steel 8
16.000
13.835
2.000
17.300
20.100
14.100
24.000
BN 80038 8037167 prevaili...
8037167
NFE 25-409
~ISO 7040
~DIN 982
Steel 8
18.000
15.294
2.500
19.500
22.300
15.100
27.000
BN 80038 8077061 prevaili...
8077061
NFE 25-409
~ISO 7040
~DIN 982
Steel 8
20.000
17.294
2.500
21.600
23.500
16.900
30.000
BN 80038 8077096 prevaili...
8077096
NFE 25-409
~ISO 7040
~DIN 982
Steel 8
24.000
20.752
3.000
25.900
28.200
20.200
36.000
BN 80038 8077118 prevaili...
8077118
NFE 25-409
~ISO 7040
~DIN 982
Steel 8
27.000
23.752
3.000
29.100
32.500
22.500
41.000
BN 80038 8077126 prevaili...
8077126
NFE 25-409
~ISO 7040
~DIN 982
Steel 8
30.000
26.211
3.500
32.400
35.000
24.300
46.000
BN 80038 8055688 prevaili...
8055688
NFE 25-409
~ISO 7040
~DIN 982
Steel 8
42.000
37.129
4.500
45.400
47.500
32.400
65.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성