카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2079 - Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide insert (DIN 982; ~ISO 7040), A4-80
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.30 Locking nuts with polyamide insert
BN 2079 Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide insert
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_30/bn_2079/bn_2079.prj},{NB=BN 2079 3835379 prevailing torque type hexagon lock nut M10},{CNSORDERNO=3835379},{BNARTNR=3835379},{BNNORM1=DIN 982},{BNNORM2=~ISO 7040},{BNMAT=INOX A4-80},{CNSMAT=INOX A4-80},{BNSURFACE=},{D=10.000},{P=1.500},{DA=10.800},{M=11.500},{M1=8.040},{S=17.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DA
Inner diameter of countersink max.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
M1
Wrenching height min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 2079 9003590 prevailin...
9003590
DIN 982
~ISO 7040
Stainless steel A4-80
5.000
4.134
0.800
5.750
6.300
4.400
8.000
BN 2079 3734740 prevailin...
3734740
DIN 982
~ISO 7040
Stainless steel A4-80
6.000
4.917
1.000
6.750
8.000
4.900
10.000
BN 2079 3703181 prevailin...
3703181
DIN 982
~ISO 7040
Stainless steel A4-80
8.000
6.647
1.250
8.750
9.500
6.440
13.000
BN 2079 3835379 prevailin...
3835379
DIN 982
~ISO 7040
Stainless steel A4-80
10.000
8.376
1.500
10.800
11.500
8.040
17.000
BN 2079 9003600 prevailin...
9003600
DIN 982
~ISO 7040
Stainless steel A4-80
12.000
10.106
1.750
13.000
14.000
10.370
19.000
BN 2079 3753090 prevailin...
3753090
DIN 982
~ISO 7040
Stainless steel A4-80
16.000
13.835
2.000
17.300
18.000
14.100
24.000
BN 2079 9003602 prevailin...
9003602
DIN 982
~ISO 7040
Stainless steel A4-80
20.000
17.294
2.500
21.600
22.000
16.900
30.000
BN 2079 9003603 prevailin...
9003603
DIN 982
~ISO 7040
Stainless steel A4-80
24.000
20.752
3.000
25.900
28.000
20.200
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성