카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1277 - Finishing washers for 90° countersunk head screws (SN 213912), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.50 Finishing Washers
BN 1276, BN 1277, BN 20696, BN 1278 Finishing washers for 90° countersunk head screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_50/bn_1276_1277_20696_1278/bn_1277.prj},{NB=BN 1277 1446878 finishing washer 4.3},{CNSORDERNO=1446878},{BNARTNR=1446878},{BNNORM1=SN 213912},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=M4},{DA=4.3},{DW=14},{D3=9.5},{D4=8.60},{H=2.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
for screws
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
BN 1277 1446843 finishing...
1446843
SN 213912
Steel
zinc plated blue
M2.5
2.7
9
6.3
5.70
1.6
BN 1277 1446851 finishing...
1446851
SN 213912
Steel
zinc plated blue
M3
3.2
10
7.3
6.50
1.8
BN 1277 1446878 finishing...
1446878
SN 213912
Steel
zinc plated blue
M4
4.3
14
9.5
8.60
2.3
BN 1277 1446886 finishing...
1446886
SN 213912
Steel
zinc plated blue
M5
5.3
16
11.5
10.40
2.8
BN 1277 1446894 finishing...
1446894
SN 213912
Steel
zinc plated blue
M6
6.4
18
13.5
12.40
3.3
BN 1277 1446908 finishing...
1446908
SN 213912
Steel
zinc plated blue
M8
8.4
25
17.5
16.40
4.8
BN 1277 3339091 finishing...
3339091
SN 213912
Steel
zinc plated blue
M10
10.5
30
22.5
21.00
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성