카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20733 - Flat washers without chamfer, large series (ISO 7093-1, ~DIN 9021), stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 20732, BN 20733 Flat washers without chamfer, large series
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_20732_20733/bn_20733.prj},{NB=BN 20733 3670391 flat washer M6},{CNSORDERNO=3670391},{BNARTNR=3670391},{BNNORM1=ISO 7093-1},{BNNORM2=~DIN 9021},{BNMAT=INOX A4 Härteklasse 200 HV},{CNSMAT=INOX A4 Härteklasse 200 HV},{D=6.000},{DA=6.400},{DW=18.000},{H=1.600},{BNNORM3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 20732 3670388 flat was...
3670388
ISO 7093-1
~DIN 9021
Stainless steel A4 hardne...
3.000
3.200
9.000
0.800
BN 20732 3670389 flat was...
3670389
ISO 7093-1
~DIN 9021
Stainless steel A4 hardne...
4.000
4.300
12.000
1.000
BN 20732 3670390 flat was...
3670390
ISO 7093-1
~DIN 9021
Stainless steel A4 hardne...
5.000
5.300
15.000
1.000
BN 20732 3670391 flat was...
3670391
ISO 7093-1
~DIN 9021
Stainless steel A4 hardne...
6.000
6.400
18.000
1.600
BN 20732 3670392 flat was...
3670392
ISO 7093-1
~DIN 9021
Stainless steel A4 hardne...
8.000
8.400
24.000
2.000
BN 20732 3670394 flat was...
3670394
ISO 7093-1
~DIN 9021
Stainless steel A4 hardne...
10.000
10.500
30.000
2.500
BN 20732 3673276 flat was...
3673276
ISO 7093-1
~DIN 9021
Stainless steel A4 hardne...
12.000
13.000
37.000
3.000
BN 20732 3673277 flat was...
3673277
ISO 7093-1
~DIN 9021
Stainless steel A4 hardne...
16.000
17.000
50.000
3.000
BN 20732 3673278 flat was...
3673278
ISO 7093-1
~DIN 9021
Stainless steel A4 hardne...
20.000
21.000
60.000
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성