카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 10769 - Square nuts (DIN 557), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.20 Square nuts
BN 10769 Square nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_20/bn_10769/bn_10769.prj},{NB=BN 10769 1715054 square nut M6},{CNSORDERNO=1715054},{BNARTNR=1715054},{BNNORM1=DIN 557},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=6.000},{P=1.000},{M=5.000},{S=10.000},{E=14.1},{SW=},{DW=8.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
E
Width across corners ~
[mm]
BN 10769 1715038 square n...
1715038
DIN 557
Stainless steel A2
5.000
4.134
0.800
4.000
8.000
11.3
BN 10769 1715054 square n...
1715054
DIN 557
Stainless steel A2
6.000
4.917
1.000
5.000
10.000
14.1
BN 10769 1715100 square n...
1715100
DIN 557
Stainless steel A2
8.000
6.647
1.250
6.500
13.000
18.4
BN 10769 3059852 square n...
3059852
DIN 557
Stainless steel A2
10.000
8.376
1.500
8.000
17.000
24.0
BN 10769 3059853 square n...
3059853
DIN 557
Stainless steel A2
12.000
10.106
1.750
10.000
19.000
26.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성