카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 4876 - Hex nuts ~0,8d metric fine thread (DIN 934; ~ISO 8673), A4, stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 4876 Hex nuts ~0,8d metric fine thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_4876/bn_4876.prj},{NB=BN 4876 1183982 hexagon nut M12x1.5},{CNSORDERNO=1183982},{BNARTNR=1183982},{BNNORM1=DIN 934},{BNNORM2=~ISO 8673},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{D=12.000},{P=1.500},{D2=17.100},{E=21.100},{M=10.000},{S=19.000},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 4876 1183931 hexagon n...
1183931
DIN 934
~ISO 8673
Stainless steel A4
8.000
6.917
1.000
11.700
14.380
6.500
13.000
BN 4876 1183966 hexagon n...
1183966
DIN 934
~ISO 8673
Stainless steel A4
10.000
8.647
1.250
15.300
18.900
8.000
17.000
BN 4876 1183958 hexagon n...
1183958
DIN 934
~ISO 8673
Stainless steel A4
10.000
8.917
1.000
15.300
18.900
8.000
17.000
BN 4876 1183982 hexagon n...
1183982
DIN 934
~ISO 8673
Stainless steel A4
12.000
10.376
1.500
17.100
21.100
10.000
19.000
BN 4876 1183974 hexagon n...
1183974
DIN 934
~ISO 8673
Stainless steel A4
12.000
10.647
1.250
17.100
21.100
10.000
19.000
BN 4876 5506780 hexagon n...
5506780
DIN 934
~ISO 8673
Stainless steel A4
14.000
12.376
1.500
19.800
24.490
11.000
22.000
BN 4876 1183990 hexagon n...
1183990
DIN 934
~ISO 8673
Stainless steel A4
16.000
14.376
1.500
21.600
26.750
13.000
24.000
BN 4876 1184008 hexagon n...
1184008
DIN 934
~ISO 8673
Stainless steel A4
20.000
18.376
1.500
27.000
32.950
16.000
30.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성