카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13244 - Hex cap nuts low type (DIN 917), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 13244, BN 634 Hex cap nuts low type
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_13244_634/bn_13244.prj},{NB=BN 13244 3060972 hex cap nut low type M8},{CNSORDERNO=3060972},{BNARTNR=3060972},{BNNORM1=DIN 917},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=8.000},{P=1.250},{DA=8.750},{DW=11.300},{X=1.870},{G2=0.000},{M=12.000},{R=15.000},{S=13.000},{T=9.790},{FORM=0.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DA
Inner diameter of installation face max.
[mm]
DW
Diameter of the washer face min.
[mm]
X
Length of the thread run-out max.
[mm]
G2
Undercut length from M12 on
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
R
Radius ~
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
T
Thread depth max.
[mm]
BN 13244 3060969 hex cap ...
3060969
DIN 917
Stainless steel A2
4.000
3.242
0.700
4.600
5.800
1.050
0.000
5.600
8.000
7.000
4.640
BN 13244 3060970 hex cap ...
3060970
DIN 917
Stainless steel A2
5.000
4.134
0.800
5.750
6.800
1.200
0.000
7.000
10.000
8.000
5.440
BN 13244 3060971 hex cap ...
3060971
DIN 917
Stainless steel A2
6.000
4.917
1.000
6.750
8.800
1.500
0.000
9.000
12.000
10.000
7.290
BN 13244 3060972 hex cap ...
3060972
DIN 917
Stainless steel A2
8.000
6.647
1.250
8.750
11.300
1.870
0.000
12.000
15.000
13.000
9.790
BN 13244 3060974 hex cap ...
3060974
DIN 917
Stainless steel A2
10.000
8.376
1.500
10.800
14.300
2.250
0.000
14.000
20.000
17.000
11.350
BN 13244 3060975 hex cap ...
3060975
DIN 917
Stainless steel A2
12.000
10.106
1.750
13.000
16.200
0.000
6.400
16.000
25.000
19.000
13.850
BN 13244 3060976 hex cap ...
3060976
DIN 917
Stainless steel A2
16.000
13.835
2.000
17.300
22.200
0.000
7.300
20.000
30.000
24.000
17.350
BN 13244 3060977 hex cap ...
3060977
DIN 917
Stainless steel A2
20.000
17.294
2.500
21.600
28.200
0.000
9.300
25.000
35.000
30.000
21.420
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성