카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 33034 - Threaded rods metric thread (DIN 975), A4, stainless steel A4 2m
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.30 Threaded rods and threaded studs
BN 662, BN 663, BN 4877, BN 33034 Threaded rods metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_30/bn_662_663_4877_33034/bn_33034.prj},{NB=BN 33034 5816950 threaded rod M12x2000},{CNSORDERNO=5816950},{BNARTNR=5816950},{BNNORM1=DIN 975},{CNSMAT=INOX A4},{BNMAT=INOX A4},{D=12.000},{P=1.750},{L=2000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
BN 33034 5816920 threaded...
5816920
DIN 975
Stainless steel A4
6.000
4.773
1.000
BN 33034 5816930 threaded...
5816930
DIN 975
Stainless steel A4
8.000
6.466
1.250
BN 33034 5816940 threaded...
5816940
DIN 975
Stainless steel A4
10.000
8.160
1.500
BN 33034 5816950 threaded...
5816950
DIN 975
Stainless steel A4
12.000
9.853
1.750
BN 33034 5816960 threaded...
5816960
DIN 975
Stainless steel A4
16.000
13.546
2.000
BN 33034 5816970 threaded...
5816970
DIN 975
Stainless steel A4
20.000
16.933
2.500
BN 33034 5816980 threaded...
5816980
DIN 975
Stainless steel A4
24.000
20.319
3.000
BN 33034 5816990 threaded...
5816990
DIN 975
Stainless steel A4
30.000
25.706
3.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성