카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 446 - Hex head screw plugs pipe thread (VSM 12852), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 446 Hex head screw plugs pipe thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_446/bn_446.prj},{NB=BN 446 1187112 hex head screw plug G 3/8},{CNSORDERNO=1187112},{BNARTNR=1187112},{BNNORM1=VSM 12852},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{DD=G 3/8},{D=16.662},{P=1.337},{C=3.000},{DC=25.000},{I=14.000},{H=8.000},{S=27.000},{E=31.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
C
[mm]
DC
[mm]
I
[mm]
H
[mm]
S
Width across flat
[mm]
E
[mm]
BN 446 1187090 hex head s...
1187090
VSM 12852
Steel
zinc plated blue
9.728
8.566
0.907
3.000
16.000
10.000
5.000
17.000
19.600
BN 446 1187104 hex head s...
1187104
VSM 12852
Steel
zinc plated blue
13.157
11.445
1.337
3.000
20.000
12.000
6.000
22.000
25.400
BN 446 1187112 hex head s...
1187112
VSM 12852
Steel
zinc plated blue
16.662
14.950
1.337
3.000
25.000
14.000
8.000
27.000
31.200
BN 446 1187120 hex head s...
1187120
VSM 12852
Steel
zinc plated blue
20.955
18.631
1.814
4.000
31.000
16.000
10.000
32.000
36.900
BN 446 1187147 hex head s...
1187147
VSM 12852
Steel
zinc plated blue
26.441
24.117
1.814
4.000
40.000
18.000
11.000
41.000
47.300
BN 446 1187163 hex head s...
1187163
VSM 12852
Steel
zinc plated blue
33.249
30.291
2.309
4.000
45.000
20.000
12.000
46.000
53.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성