카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1685 - Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread (DIN 910), A4, without nylon seal
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 1685 Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_1685/bn_1685.prj},{NB=BN 1685 1428195 hexagon head screw plug M14x1.5},{CNSORDERNO=1428195},{BNARTNR=1428195},{BNNORM1=DIN 910},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{DD=14},{D=14.000},{P=1.500},{DIN962THREAD=},{L=21.000},{I=12.000},{DC=19.000},{C=3.000},{E=14.200},{H=6.000},{S=13.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
I
Screw in depth
[mm]
DC
Flange diameter h14
[mm]
C
Collar height +0.5 / 0
[mm]
E
Hex outside wide min.
[mm]
H
Hex height ±1/2 IT 15
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 1685 1428071 hexagon h...
1428071
DIN 910
INOX A4
10.000
8.773
1.000
17.000
8.000
14.000
3.000
10.890
6.000
10.000
BN 1685 1428152 hexagon h...
1428152
DIN 910
INOX A4
12.000
10.160
1.500
21.000
12.000
17.000
3.000
14.200
6.000
13.000
BN 1685 1428195 hexagon h...
1428195
DIN 910
INOX A4
14.000
12.160
1.500
21.000
12.000
19.000
3.000
14.200
6.000
13.000
BN 1685 1428284 hexagon h...
1428284
DIN 910
INOX A4
16.000
14.160
1.500
21.000
12.000
21.000
3.000
18.720
6.000
17.000
BN 1685 1428322 hexagon h...
1428322
DIN 910
INOX A4
18.000
16.160
1.500
24.000
12.000
23.000
4.000
18.720
8.000
17.000
BN 1685 1428365 hexagon h...
1428365
DIN 910
INOX A4
20.000
18.160
1.500
26.000
14.000
25.000
4.000
20.880
8.000
19.000
BN 1685 1428411 hexagon h...
1428411
DIN 910
INOX A4
24.000
22.160
1.500
27.000
14.000
29.000
4.000
23.910
9.000
22.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성