카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
KK.02 - Safety Ring
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
Ball Cages
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/b4/kk_02.prj},{NB=KK.02.025},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDNR=},{D1=30.000},{S=1.500},{D3=27.900},{A=5.000},{B=3.500},{D5=2.000},{D2=28.600},{M=1.600},{T=0.700},{N=2.100},{VERS=1},{DD2=40.5},{DD1=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DDAXSS
da x s
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
KK.02.010
SF Bordignon GmbH
20.2
13x1
10
KK.02.011
SF Bordignon GmbH
21.4
14x1
11
KK.02.012
SF Bordignon GmbH
22.6
15x1
12
KK.02.015
SF Bordignon GmbH
28.4
20x1.2
15
KK.02.016
SF Bordignon GmbH
29.6
21x1.2
16
KK.02.019
SF Bordignon GmbH
33.2
24x1.2
19
KK.02.020
SF Bordignon GmbH
34.2
25x1.2
20
KK.02.024
SF Bordignon GmbH
39.1
29x1.5
24
KK.02.025
SF Bordignon GmbH
40.5
30x1.5
25
KK.02.030
SF Bordignon GmbH
49.0
37x1.75
30
KK.02.032
SF Bordignon GmbH
51.4
39x1.75
32
KK.02.038
SF Bordignon GmbH
59.1
45x1.75
38
KK.02.040
SF Bordignon GmbH
60.8
47x1.75
40
KK.02.048
SF Bordignon GmbH
70.2
55x2
48
KK.02.050
SF Bordignon GmbH
72.6
57x2
50
KK.02.060
SF Bordignon GmbH
83.1
67x2.5
60
KK.02.063
SF Bordignon GmbH
87.0
70x2.5
63
KK.02.080
SF Bordignon GmbH
108.5
90x3
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성