카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
BO - Super heavy load
Bordignon
Bordignon
Die springs to ISO 10243
ISO 10243 springs
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/molle_per_stampi/molle_iso_10243/5s.prj},{NB=BO25152(Pos.0)},{CAT=BORDIGNON},{DEFLAV=0.00},{SEZFILO=5.7x7.4},{D=25.0},{D0=12.5},{L0=152},{RG=255},{DEF1=15.2},{CAR1=3876},{DEF2=20.5},{CAR2=5228},{DEF3=22.80},{CAR3=5814},{DEFBLOCCO=34},{CARBLOCCO=8670},{PZCONF=10},{Y=7.400},{DSIMG=_templates/images/back_bot},{CODSF=BO.25152},{CODBORD=BO25152}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
SEZFILO
Wire section
[mm]
D
Housing diameter
[mm]
D0
Rod diameter
[mm]
L0
Free length
[mm]
RG
Rate
[N/mm]
DEF1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
CAR1
Load for long spring life
[N]
DEF2
Average Working Deflection
[mm]
CAR2
Average working load
[mm]
DEF3
Max working deflection
[mm]
CAR3
Max work load
[N]
PZCONF
Nr. pcs
ⁿ/ₐ
ISO BO10025
BO10025
2.2x2.7
10.0
5.0
25
167
2.5
418
3.3
551
3.80
626
100
ISO BO10032
BO10032
2.2x2.7
10.0
5.0
32
130
3.2
416
4.3
559
4.80
624
100
ISO BO10038
BO10038
2.2x2.7
10.0
5.0
38
105
3.8
399
5.1
536
5.70
599
100
ISO BO10044
BO10044
2.2x2.7
10.0
5.0
44
86
4.4
378
5.9
507
6.60
568
100
ISO BO10051
BO10051
2.2x2.7
10.0
5.0
51
79
5.1
403
6.9
545
7.70
604
50
ISO BO10064
BO10064
2.2x2.7
10.0
5.0
64
62
6.4
397
8.6
533
9.60
595
50
ISO BO10076
BO10076
2.2x2.7
10.0
5.0
76
51
7.6
388
10.3
525
11.40
581
50
ISO BO13025
BO13025
2.8x3.4
12.5
6.3
25
288
2.5
720
3.3
950
3.75
1080
100
ISO BO13032
BO13032
2.8x3.4
12.5
6.3
32
216
3.2
691
4.3
929
4.80
1037
100
ISO BO13038
BO13038
2.8x3.4
12.5
6.3
38
176
3.8
669
5.1
898
5.70
1003
100
ISO BO13044
BO13044
2.8x3.4
12.5
6.3
44
149
4.4
656
5.9
879
6.60
983
100
ISO BO13051
BO13051
2.8x3.4
12.5
6.3
51
128
5.1
653
6.9
883
7.70
979
50
ISO BO13064
BO13064
2.8x3.4
12.5
6.3
64
100
6.4
640
8.6
860
9.60
960
50
ISO BO13076
BO13076
2.8x3.4
12.5
6.3
76
84
7.6
638
10.3
865
11.40
958
50
ISO BO13089
BO13089
2.8x3.4
12.5
6.3
89
71
8.9
632
12.0
852
13.40
948
50
ISO BO13102
BO13102
2.8x3.4
12.5
6.3
102
61
10.2
622
13.8
842
15.30
933
50
ISO BO16032
BO16032
3.5x4.6
16.0
8.0
32
449
3.2
1437
4.3
1931
4.80
2155
100
ISO BO16038
BO16038
3.5x4.6
16.0
8.0
38
363
3.8
1379
5.1
1851
5.70
2069
100
ISO BO16044
BO16044
3.5x4.6
16.0
8.0
44
309
4.4
1360
5.9
1823
6.60
2039
100
ISO BO16051
BO16051
3.5x4.6
16.0
8.0
51
256
5.1
1306
6.9
1766
7.70
1958
100
ISO BO16064
BO16064
3.5x4.6
16.0
8.0
64
203
6.4
1299
8.6
1746
9.60
1949
50
ISO BO16076
BO16076
3.5x4.6
16.0
8.0
76
166
7.6
1262
10.3
1710
11.40
1892
50
ISO BO16089
BO16089
3.5x4.6
16.0
8.0
89
139
8.9
1237
12.0
1668
13.40
1856
50
ISO BO16102
BO16102
3.5x4.6
16.0
8.0
102
114
10.2
1163
13.8
1573
15.30
1744
50
ISO BO16115
BO16115
3.5x4.6
16.0
8.0
115
105
11.5
1208
15.5
1628
17.20
1811
50
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성