피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 917 - Stahl 6 AU
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskant-Hutmuttern
DIN 917 - Sechskant-Hutmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640943791/640943797/640944550/640944703/640944826.prj},{NB=9176AU10},{ARTIKELNUMMER=9176AU10},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/2a/8f/din_917_stahl_06_au__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=10.80},{DAMIN=10},{DD=M 10},{DWMIN=14.6},{EMIN=17.77},{HMAX=14.0},{HMIN=13.57},{STEIGUNGP=1.50},{RX=20},{SMAX=16},{SMIN=15.73},{TMAX=11.35},{TMIN=10.65},{WMIN=2.0},{XMAX=2.25},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=06 AU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RX
r ≃
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
TMAX
t max.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
WMIN
w min.
ⁿ/ₐ
XMAX
x max.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 9176AU8
9176AU8
23-11-07-01
8.75
8
M 8
11.6
14.38
12.0
11.57
1.25
15
13
12.73
9.79
9.21
2.0
1.87
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
06 AU
BÖLLHOFF 9176AU20
9176AU20
23-11-07-01
21.60
20
M 20
27.7
32.95
25.0
24.48
2.50
35
30
29.16
21.42
20.58
2.5
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
06 AU
BÖLLHOFF 9176AU5
9176AU5
23-11-07-01
5.75
5
M 5
6.9
8.79
7.0
6.64
0.80
10
8
7.78
5.44
4.96
1.0
1.20
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
06 AU
BÖLLHOFF 9176AU4
9176AU4
23-11-07-01
4.60
4
M 4
5.9
7.66
5.5
5.20
0.70
8
7
6.78
4.64
4.16
1.0
1.05
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
06 AU
BÖLLHOFF 9176AU10
9176AU10
23-11-07-01
10.80
10
M 10
14.6
17.77
14.0
13.57
1.50
20
16
15.73
11.35
10.65
2.0
2.25
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
06 AU
BÖLLHOFF 9176AU24
9176AU24
23-11-07-01
25.90
24
M 24
33.3
39.55
30.0
29.48
3.00
40
36
35.00
24.42
23.58
3.0
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
06 AU
BÖLLHOFF 9176AU16
9176AU16
23-11-07-01
17.30
16
M 16
22.5
26.75
20.0
19.48
2.00
30
24
23.67
17.35
16.65
2.0
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
06 AU
BÖLLHOFF 9176AU12
9176AU12
23-11-07-01
13.00
12
M 12
16.6
20.03
16.0
15.57
1.75
25
18
17.73
13.85
13.15
2.0
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
06 AU
BÖLLHOFF 9176AU6
9176AU6
23-11-07-01
6.75
6
M 6
8.9
11.05
9.0
8.64
1.00
12
10
9.78
7.29
6.71
1.5
1.50
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
06 AU
BÖLLHOFF 9176AU14
9176AU14
23-11-07-01
15.10
14
M 14
19.6
23.35
18.0
17.57
2.00
28
21
20.67
15.35
14.65
2.0
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
06 AU
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 1587 - Steel 6 AU
Böllhoff
26.10.2021
DIN 917 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
US DIN 440/9021 - HALFEN Washers DIN 440/9021
Halfen
02.08.2021
DIN 917 - FN 145 - 6, verzinkt blau - Hexagon cap nuts, low form
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 917 - Hexagon cap nuts, low form
Fabory
13.02.2023
BN 13244 - Hex cap nuts low type (DIN 917), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 603 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
FNT - Domed Cap Nut
Misumi
07.06.2021
DIN582 ST - Lifting eye bolts, steel
Berger Tools
29.05.2023
Threaded Rod SS UNC for Pivot Feet
FATH
28.06.2024
B0103 - Hexagon nuts with polyamide thread lock thin type, DIN 985
Blohm
03.06.2024
Casse
Franke
18.06.2021
Nut (C10)
Metalwork
21.07.2022
Modèle 215604 - Hexagon domed cap nut with welded cap - Stainless steel A2 ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성