피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0325 - Handwheels with revolving grip
Blohm
Handwheels, handles, position indicators
Crank handles
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/handraede/06263_asmtab.prj},{NB=B0325.416016056},{GR=4},{DX=16.000},{NDM=8.000},{D=45},{D1=160},{D3=25},{D4=25},{A=62.0},{A1=5.6},{H=28.0},{L=143.0},{L1=18.5},{L2=82.5},{L3=63.8},{B3=5},{T=18.3},{GEW=0.6360},{EAN=MIN},{XD=16.000},{XE=12.000},{TYP=2.000},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=1},{GH=29.0},{GGD1=25.000},{GGD2=18.000},{GGL=70.500},{GGL1=25.000},{GGL2=13.000},{GGSW=15.000},{XA=12.000},{XB=0.000},{XC=7.500},{NDM1=6.000},{TYP2=40},{BESTBLOHM=B0325.416016056},{MATERIALK=Stahl},{AUSF=Nabe mit Nut},{AUSF1=mit Querbohrung},{D2=16},{D5=M8},{D7=M6},{H2=7,5},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Component
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
thread
ⁿ/ₐ
D7
thread
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H
height
[mm]
H2
distance
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
height
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B3
hub slot width P9
[mm]
T
hub slot depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0325.108008
B0325.108008
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1130
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.108010
B0325.108010
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1100
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.108012
B0325.108012
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1072
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.210010
B0325.210010
Stahl
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1779
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.210012
B0325.210012
Stahl
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1745
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.312512
B0325.312512
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
49.1
52.1
0
0.0
0.3509
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.312514
B0325.312514
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
0
0.0
0.3474
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.312516
B0325.312516
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
0
0.0
0.3348
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.416014
B0325.416014
Stahl
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
0
0.0
0.6144
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.416016
B0325.416016
Stahl
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
0
0.0
0.6092
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.10800802
B0325.10800802
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
2
9.0
0.1120
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.10801003
B0325.10801003
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
3
11.4
0.1100
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.10801204
B0325.10801204
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
4
13.8
0.1064
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.21001003
B0325.21001003
Stahl
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
3
11.4
0.1780
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.21001204
B0325.21001204
Stahl
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
4
13.8
0.1740
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.31251204
B0325.31251204
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
49.1
52.1
4
13.8
0.3488
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.31251405
B0325.31251405
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
5
16.3
0.3425
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.31251605
B0325.31251605
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
5
18.3
0.3384
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.41601405
B0325.41601405
Stahl
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
5
16.3
0.6130
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.41601605
B0325.41601605
Stahl
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
5
18.3
0.6044
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.1080086
B0325.1080086
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.0979
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.1080106
B0325.1080106
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1101
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.1080126
B0325.1080126
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1072
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.2100106
B0325.2100106
Stahl
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1798
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.2100126
B0325.2100126
Stahl
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1780
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성