피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0478 - Plugs fill knurled cap
Blohm
Level indicators, screw plugs
verschlussschrauben_verschlussstopfen
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/verschlussschrauben_verschlussstopfen/28030.prj},{NB=B0478.1282215},{BESTBLOHM=B0478.1282215},{FORM=A},{AUSF=mit Einfüllsymbol},{Z=0.000},{D=28.0},{D1=M 22 x 1,5},{L=10.5},{L1=10.0},{GEW=0.0061},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=MIN},{NDM=22.000},{ST=1.50},{XA=20.10},{TYP=1},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
B0478.120014
B0478.120014
A
with fill symbol
20.0
G 1/4
9.0
9.0
0.0032
Yes
39269099
B0478.120038
B0478.120038
A
with fill symbol
20.5
G 3/8
9.0
10.0
0.0036
Yes
39269099
B0478.128012
B0478.128012
A
with fill symbol
28.0
G 1/2
10.5
10.5
0.0056
Yes
39269099
B0478.131034
B0478.131034
A
with fill symbol
31.0
G 3/4
12.0
11.0
0.0104
Yes
39269099
B0478.139100
B0478.139100
A
with fill symbol
39.0
G 1
12.0
12.0
0.0174
Yes
39269099
B0478.149114
B0478.149114
A
with fill symbol
49.0
G 1 1/4
13.0
13.5
0.0269
Yes
39269099
B0478.155112
B0478.155112
A
with fill symbol
55.0
G 1 1/2
14.7
14.5
0.0334
Yes
39269099
B0478.168200
B0478.168200
A
with fill symbol
68.5
G 2
15.0
16.0
0.0584
Yes
39269099
B0478.1201415
B0478.1201415
A
with fill symbol
20.0
M 14 x 1,5
9.0
9.0
0.0033
Yes
39269099
B0478.1201615
B0478.1201615
A
with fill symbol
20.0
M 16 x 1,5
9.0
10.0
0.0034
Yes
39269099
B0478.1281815
B0478.1281815
A
with fill symbol
28.0
M 18 x 1,5
10.5
10.0
0.0069
Yes
39269099
B0478.1282015
B0478.1282015
A
with fill symbol
28.0
M 20 x 1,5
10.5
10.0
0.0062
Yes
39269099
B0478.1282215
B0478.1282215
A
with fill symbol
28.0
M 22 x 1,5
10.5
10.0
0.0061
Yes
39269099
B0478.220014
B0478.220014
B
with fill symbol and vent...
20.0
G 1/4
9.0
9.0
0.0031
Yes
39269099
B0478.220038
B0478.220038
B
with fill symbol and vent...
20.5
G 3/8
9.0
10.0
0.0032
Yes
39269099
B0478.228012
B0478.228012
B
with fill symbol and vent...
28.0
G 1/2
10.5
10.5
0.0056
Yes
39269099
B0478.231034
B0478.231034
B
with fill symbol and vent...
31.0
G 3/4
12.0
11.0
0.0094
Yes
39269099
B0478.239100
B0478.239100
B
with fill symbol and vent...
39.0
G 1
12.0
12.0
0.0177
Yes
39269099
B0478.249114
B0478.249114
B
with fill symbol and vent...
49.0
G 1 1/4
13.0
13.5
0.0266
Yes
39269099
B0478.255112
B0478.255112
B
with fill symbol and vent...
55.0
G 1 1/2
14.7
14.5
0.0379
Yes
39269099
B0478.268200
B0478.268200
B
with fill symbol and vent...
68.5
G 2
15.0
16.0
0.0551
Yes
39269099
B0478.2201415
B0478.2201415
B
with fill symbol and vent...
20.0
M 14 x 1,5
9.0
9.0
0.0032
Yes
39269099
B0478.2201615
B0478.2201615
B
with fill symbol and vent...
20.0
M 16 x 1,5
9.0
10.0
0.0035
Yes
39269099
B0478.2281815
B0478.2281815
B
with fill symbol and vent...
28.0
M 18 x 1,5
10.5
10.0
0.0068
Yes
39269099
B0478.2282015
B0478.2282015
B
with fill symbol and vent...
28.0
M 20 x 1,5
10.5
10.0
0.0064
Yes
39269099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성