피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0530 - Cam-action indexing plungers
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Cam-action indexing plungers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/sperrriegel/03099-10_asmtab.prj},{NB=B0530.091220161},{D=12},{D1=20},{B=21.5},{B1=9.5},{F=3.0},{H=12},{L=72.8},{L1=51.6},{F2=60},{GEW=0.1550},{EAN=MIN},{TYP2=1},{TYP=24},{TYP4=48},{BESTBLOHM=B0530.09122016},{FORM=F},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{AUSF=mit Riegelkappe},{F1=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XPOS='1','entspannte Position','2','gespannte Position'},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099},{POS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FARBE
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
B
height
[mm]
B1
width
[mm]
F
chamfer x 30°
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0530.080410
B0530.080410
E
-
ohne Riegelkappe
4
10
9.0
3.0
1.0
6
38.5
25.0
8
14
0.0200
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.080510
B0530.080510
E
-
ohne Riegelkappe
5
10
9.0
3.0
1.3
6
38.5
25.0
8
14
0.0200
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.080610
B0530.080610
E
-
ohne Riegelkappe
6
10
9.0
3.0
1.8
6
38.5
25.0
8
14
0.0210
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.080512
B0530.080512
E
-
ohne Riegelkappe
5
12
10.8
3.6
1.3
8
47.4
30.0
8
14
0.0330
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.080612
B0530.080612
E
-
ohne Riegelkappe
6
12
10.8
3.6
1.8
8
47.4
30.0
8
14
0.0340
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.080812
B0530.080812
E
-
ohne Riegelkappe
8
12
10.8
3.6
2.3
8
47.4
30.0
8
14
0.0350
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.080616
B0530.080616
E
-
ohne Riegelkappe
6
16
14.4
4.8
1.8
10
61.2
40.0
15
35
0.0790
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.080816
B0530.080816
E
-
ohne Riegelkappe
8
16
14.4
4.8
2.3
10
61.2
40.0
15
35
0.0800
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.081016
B0530.081016
E
-
ohne Riegelkappe
10
16
14.4
4.8
2.8
10
61.2
40.0
15
35
0.0820
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.080820
B0530.080820
E
-
ohne Riegelkappe
8
20
18.0
6.0
2.3
12
71.0
50.0
20
60
0.1470
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.081020
B0530.081020
E
-
ohne Riegelkappe
10
20
18.0
6.0
2.8
12
71.0
50.0
20
60
0.1490
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.081220
B0530.081220
E
-
ohne Riegelkappe
12
20
18.0
6.0
3.0
12
71.0
50.0
20
60
0.1550
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.090410
B0530.090410
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
4
10
10.9
4.9
1.0
6
39.4
26.3
8
14
0.0200
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.090510
B0530.090510
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
5
10
10.9
4.9
1.3
6
39.4
26.3
8
14
0.0200
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.090610
B0530.090610
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
6
10
10.9
4.9
1.8
6
39.4
26.3
8
14
0.0210
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.090512
B0530.090512
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
5
12
13.0
5.8
1.3
8
48.5
31.5
8
14
0.0330
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.090612
B0530.090612
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
6
12
13.0
5.8
1.8
8
48.5
31.5
8
14
0.0340
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.090812
B0530.090812
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
8
12
13.0
5.8
2.3
8
48.5
31.5
8
14
0.0350
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.090616
B0530.090616
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
6
16
17.7
8.1
1.8
10
62.8
42.0
15
35
0.0790
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.090816
B0530.090816
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
8
16
17.7
8.1
2.3
10
62.8
42.0
15
35
0.0800
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.091016
B0530.091016
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
10
16
17.7
8.1
2.8
10
62.8
42.0
15
35
0.0820
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.090820
B0530.090820
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
8
20
21.5
9.5
2.3
12
72.8
51.6
20
60
0.1470
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.091020
B0530.091020
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
10
20
21.5
9.5
2.8
12
72.8
51.6
20
60
0.1490
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.091220
B0530.091220
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
12
20
21.5
9.5
3.0
12
72.8
51.6
20
60
0.1550
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0530.0904102
B0530.0904102
F
reinorange RAL 2004
mit Riegelkappe
4
10
10.9
4.9
1.0
6
39.4
26.3
8
14
0.0200
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성