피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0540 - Finger grips, stainless steel round
Blohm
Stirrup-shaped handles, machine handles, apparatus handles
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06922-10_1.prj},{NB=B0540.040051},{BESTBLOHM=B0540.040051},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=gleitpoliert},{A=40},{B=10},{D=M5},{H=40},{L=50},{T=10},{TRAG=500},{BESTABS=B0520.0521/B0520.0522},{GEW=0.0610},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269098},{EAN=MIN},{FILTER=BLOHM,},{XA=12.000},{XB=3},{NDM=5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl glänzend}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
diameter
[mm]
D
thread
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
T
height
[mm]
TRAG
load-bearing capacity
[N]
BESTABS
Bestellnummer Abschlussscheibe
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0540.030031
B0540.030031
Edelstahl
smooth polished
30
5
M3
24
35
6
500
B0520.0321/B0520.0322
0.0100
Yes
73269098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0540.030041
B0540.030041
Edelstahl
smooth polished
30
8
M4
32
38
8
500
B0520.0321/B0520.0322
0.0300
Yes
73269098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0540.040031
B0540.040031
Edelstahl
smooth polished
40
5
M3
24
45
6
500
B0520.0421/B0520.0422
0.0120
Yes
73269098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0540.040041
B0540.040041
Edelstahl
smooth polished
40
8
M4
32
48
8
500
B0520.0421/B05200422
0.0340
Yes
73269098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0540.040051
B0540.040051
Edelstahl
smooth polished
40
10
M5
40
50
10
500
B0520.0521/B0520.0522
0.0610
Yes
73269098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0540.030033
B0540.030033
Edelstahl
matt blasted
30
5
M3
24
35
6
500
B0520.0321/B0520.0322
0.0100
Yes
73269098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0540.030043
B0540.030043
Edelstahl
matt blasted
30
8
M4
32
38
8
500
B0520.0321/B0520.0322
0.0300
Yes
73269098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0540.040033
B0540.040033
Edelstahl
matt blasted
40
5
M3
24
45
6
500
B0520.0421/B0520.0422
0.0120
Yes
73269098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0540.040043
B0540.040043
Edelstahl
matt blasted
40
8
M4
32
48
8
500
B0520.0421/B05200422
0.0340
Yes
73269098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0540.040053
B0540.040053
Edelstahl
matt blasted
40
10
M5
40
50
10
500
B0520.0521/B0520.0522
0.0610
Yes
73269098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성