피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0200 - Levelling sets with locknut
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Height adjustment elements
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/27701.prj},{NB=B0200.02930_0},{BESTBLOHM=B0200.02930},{MATERIAL=Stahl},{HUB=0},{D=33.0},{S=M 30},{D1=M 50 x 1.5},{D2=70},{HMIN=77},{HMAX=106},{DH=29},{B=11},{N=6},{M=2.5},{F=330.0},{F1=53.00},{GEW=1.4200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=MIN},{NDM=50.000},{XA=48.10},{W1=29.000},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
S
for bolt
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
HMIN
height min.
[mm]
HMAX
height max.
[mm]
B
height
[mm]
N
width
[mm]
M
width
[mm]
F
force
[kN]
F1
force
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
B0200.01004
B0200.01004
Steel
4.5
M 4
M 15 x 1
25
33
43
5
4
2.0
40.0
36.00
0.0885
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.01005
B0200.01005
Steel
5.5
M 5
M 15 x 1
25
33
43
5
4
2.0
40.0
33.40
0.0813
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.01006
B0200.01006
Steel
6.6
M 6
M 15 x 1
25
33
43
5
4
2.0
40.0
30.70
0.0782
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.01406
B0200.01406
Steel
6.6
M 6
M 20 x 1
32
41
55
6
4
2.0
65.0
55.70
0.1733
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.01408
B0200.01408
Steel
9.0
M 8
M 20 x 1
32
41
55
6
4
2.0
65.0
48.00
0.1680
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.01410
B0200.01410
Steel
11.0
M 10
M 20 x 1
32
41
55
6
4
2.0
65.0
37.90
0.1591
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.01810
B0200.01810
Steel
11.0
M 10
M 30 x 1.5
45
49
67
7
5
2.0
120.0
92.90
0.4571
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.01812
B0200.01812
Steel
13.5
M 12
M 30 x 1.5
45
49
67
7
5
2.0
120.0
80.40
0.4372
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.01816
B0200.01816
Steel
17.5
M 16
M 30 x 1.5
45
49
67
7
5
2.0
120.0
45.50
0.4073
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.02316
B0200.02316
Steel
17.5
M 16
M 40 x 1.5
58
63
86
9
6
2.5
210.0
136.00
0.9199
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.02320
B0200.02320
Steel
22.0
M 20
M 40 x 1.5
58
63
86
9
6
2.5
210.0
90.00
0.8631
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.02324
B0200.02324
Steel
26.0
M 24
M 40 x 1.5
58
63
86
9
6
2.5
210.0
37.00
0.8017
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.02920
B0200.02920
Steel
22.0
M 20
M 50 x 1.5
70
77
106
11
6
2.5
330.0
210.00
1.6660
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.02924
B0200.02924
Steel
26.0
M 24
M 50 x 1.5
70
77
106
11
6
2.5
330.0
157.00
1.5760
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.02930
B0200.02930
Steel
33.0
M 30
M 50 x 1.5
70
77
106
11
6
2.5
330.0
53.00
1.4200
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.010041
B0200.010041
Stainless steel
4.5
M 4
M 15 x 1
25
33
43
5
4
2.0
27.1
24.14
0.0875
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.010051
B0200.010051
Stainless steel
5.5
M 5
M 15 x 1
25
33
43
5
4
2.0
27.1
22.24
0.0843
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.010061
B0200.010061
Stainless steel
6.6
M 6
M 15 x 1
25
33
43
5
4
2.0
27.1
20.26
0.0759
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.014061
B0200.014061
Stainless steel
6.6
M 6
M 20 x 1
32
41
55
6
4
2.0
43.4
36.56
0.1770
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.014081
B0200.014081
Stainless steel
9.0
M 8
M 20 x 1
32
41
55
6
4
2.0
43.4
30.86
0.1679
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.014101
B0200.014101
Stainless steel
11.0
M 10
M 20 x 1
32
41
55
6
4
2.0
43.4
23.41
0.1598
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.018101
B0200.018101
Stainless steel
11.0
M 10
M 30 x 1.5
45
49
67
7
5
2.0
84.0
64.01
0.4902
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.018121
B0200.018121
Stainless steel
13.5
M 12
M 30 x 1.5
45
49
67
7
5
2.0
84.0
54.82
0.4401
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.018161
B0200.018161
Stainless steel
17.5
M 16
M 30 x 1.5
45
49
67
7
5
2.0
84.0
28.90
0.3701
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0200.023161
B0200.023161
Stainless steel
17.5
M 16
M 40 x 1.5
58
63
86
9
6
2.5
148.0
92.90
0.9244
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성