피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0168 - Grippers and inserts, round with counterbore
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/grippers/07113_1.prj},{NB=B0168.112129},{BESTBLOHM=B0168.112129},{FORM=K},{AUSF=POM-Einsatz abgeflacht, plan},{D2=12},{D4=4.5},{D5=9},{L3=12},{T=5.6},{GEW=0.0013},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{TYP=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
diameter
[mm]
L3
Length
[mm]
T
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0168.110108
B0168.110108
C
plain, flattened steel in...
10
3.4
6
10
5.0
0.0045
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.110128
B0168.110128
C
plain, flattened steel in...
10
3.4
6
12
5.0
0.0055
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.112108
B0168.112108
C
plain, flattened steel in...
12
4.5
9
10
5.6
0.0063
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.112128
B0168.112128
C
plain, flattened steel in...
12
4.5
9
12
5.6
0.0075
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.116108
B0168.116108
C
plain, flattened steel in...
16
5.5
11
10
6.6
0.0106
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.116128
B0168.116128
C
plain, flattened steel in...
16
5.5
11
12
6.6
0.0135
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.120108
B0168.120108
C
plain, flattened steel in...
20
6.6
11
10
7.6
0.0179
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.120128
B0168.120128
C
plain, flattened steel in...
20
6.6
11
12
7.6
0.0221
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.125108
B0168.125108
C
plain, flattened steel in...
25
6.6
11
10
7.6
0.0315
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.125128
B0168.125128
C
plain, flattened steel in...
25
6.6
11
12
7.6
0.0380
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.110102
B0168.110102
E
steel insert plain, flatt...
10
3.4
6
10
5.0
0.0044
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.110122
B0168.110122
E
steel insert plain, flatt...
10
3.4
6
12
5.0
0.0057
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.112102
B0168.112102
E
steel insert plain, flatt...
12
4.5
9
10
5.6
0.0058
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.112122
B0168.112122
E
steel insert plain, flatt...
12
4.5
9
12
5.6
0.0073
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.116102
B0168.116102
E
steel insert plain, flatt...
16
5.5
11
10
6.6
0.0104
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.116122
B0168.116122
E
steel insert plain, flatt...
16
5.5
11
12
6.6
0.0131
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.120102
B0168.120102
E
steel insert plain, flatt...
20
6.6
11
10
7.6
0.0173
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.120122
B0168.120122
E
steel insert plain, flatt...
20
6.6
11
12
7.6
0.0217
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.125102
B0168.125102
E
steel insert plain, flatt...
25
6.6
11
10
7.6
0.0315
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.125122
B0168.125122
E
steel insert plain, flatt...
25
6.6
11
12
7.6
0.0386
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.110109
B0168.110109
K
plain, flattened POM inse...
10
3.4
6
10
5.0
0.0008
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.110129
B0168.110129
K
plain, flattened POM inse...
10
3.4
6
12
5.0
0.0009
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.112109
B0168.112109
K
plain, flattened POM inse...
12
4.5
9
10
5.6
0.0010
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.112129
B0168.112129
K
plain, flattened POM inse...
12
4.5
9
12
5.6
0.0013
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.116109
B0168.116109
K
plain, flattened POM inse...
16
5.5
11
10
6.6
0.0019
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성